Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

29287 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS 630-1600 A-ig

Compact NS 630-1600 A-ig - 29287

legacy

29287 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS 630-1600 A-ig
Compact NS 630-1600 A-ig - 29287
legacy

2 CE/CD csatlakoztatott/leválasztott állású segédkapcsoló - OC - NS100..250-hez

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NS100...250
    termékcsalád
    Compact
    termék vagy komponens típusa
    Kapcsolóház
    készülékalkalmazás
    Megfigyelés
    tartománykompatibilitás
    Compact - Compact NS áramkör-megszakító
    Compact - Compact NSF circuit breaker
    Compact - Compact NSJ circuit breaker
    Kiegészítő jellemzők
    kiegészítő érintkezők típusa
    Szabvány
    kiegészítő érintkezők működése
    CE/CD
    Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
    6 A
    le névleges üzemi áram
    DC-12 : 6 A DC 24 V
    DC-12 : 0.6 A DC 110 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 480 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-15 : 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-15 : 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V
    AC-15 : 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V
    AC-15 : 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-15 : 5 A AC 50/60 Hz 110 V
    AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V
    AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V
    DC-12 : 0.3 A DC 250 V
    DC-12 : 2.5 A DC 48 V
    DC-14 : 0.03 A DC 250 V
    DC-14 : 0.05 A DC 110 V
    DC-14 : 0.2 A DC 48 V
    DC-14 : 1 A DC 24 V
    minimális teljesítmény
    100 mA
    készletenkénti mennyiség
    2
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2011.10.02.
    Méret 365.5 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.06.
    Méret 37.1 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.07.
    Méret 204.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.