Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

29376 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Interpact, Compact és Masterpact

Interpact, Compact és Masterpact - 29376

Compact NSX100 to NSX630

29376 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Interpact, Compact és Masterpact
Interpact, Compact és Masterpact - 29376
Compact NSX100 to NSX630

automatikus vezérlő - BA - 220..240 V

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    293438,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termék neve
    BA
    termék vagy komponens típusa
    Vezérlőegység
    Kiegészítő jellemzők
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    220...240 V AC 50/60 Hz
    működési mód
    Automatikus működés
    Normál forrásról történő kényszerített üzemhez
    Csere forrású kényszerített üzemhez
    Leállás (üzemi és tartalékforrás is kikapcsolva)
    reteszelt készülék
    Compact NS100...630
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    kiválasztási módok
    Áramkör-megszakító N-en
    Áramkör-megszakító R-en
    tesztfunkció
    A vezérlőt tápláló P25M megszakító nyitásával
    kiegészítő funkció
    Önkéntes átváltás helyettesítő forrásra (pl. energiagazdálkodási utasítás)
    Kiegészítő csatl.: átvitel a helyettesítő forráshoz, csak ha a csatl. lezárt
    helyi jelzés
    Hibás kioldás
    Kikapcsolás
    Be
    bemenet típusa
    Ügyfélhez fordul önkéntes parancs R forrásra történő átváltásra
    kimeneti típus
    Ügyfélhez fordul : működés kijelzése automatikus vagy álló módban
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    8 A
    le névleges üzemi áram
    AC-12: 8 A AC 110 V
    AC-12: 8 A AC 220/240 V
    AC-12: 8 A AC 24 V
    AC-12: 8 A AC 48 V
    AC-13: 6 A AC 110 V
    AC-13: 6 A AC 220/240 V
    AC-13: 7 A AC 24 V
    AC-13: 7 A AC 48 V
    AC-14: 4 A AC 110 V
    AC-14: 4 A AC 220/240 V
    AC-14: 5 A AC 24 V
    AC-14: 5 A AC 48 V
    AC-15: 3 A AC 220/240 V
    AC-15: 4 A AC 110 V
    AC-15: 5 A AC 24 V
    AC-15: 5 A AC 48 V
    DC-12: 0.4 A DC 250 V
    DC-12 : 0.6 A DC 110 V
    DC-12: 2 A DC 48 V
    DC-12: 8 A DC 24 V
    AC-12: 4 A AC 440 V
    AC-12: 5 A AC 380/415 V
    DC-13: 2 A 24 V
    Környezet
    szabványok
    IEC 947-5-1
    IP védettségi szint
    Csatlakozók : IP20 megfelel EN 60529
    Érzékelési távolság : IP40 megfelel EN 60529
    Oldal : IP30 megfelel EN 60529
    IK védelmi fokozat
    Érzékelési távolság : IK07 megfelel EN 50102
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2015.11.23.
    Méret 15.9 MB
     Dátum 2018.06.19.
    Méret 22.9 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.07.
    Méret 9.2 MB
     Dátum 2018.08.21.
    Méret 13.2 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.