Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Compact NS megszakítók
33282 képleírás Schneider Electric

33282

33282 képleírás Schneider Electric
33282

NS 800 L 3P fix készülék, villamos hajtás

Mutasson még több jellemzőt
  • 1 184 736,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termékcsalád
    ComPact NS630b...1600
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS800L
    termék vagy komponens típusa
    Alapkeret
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Number of poles
    3P
    névleges áramerősség
    800 A -50 °C
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    130 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    150 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    150 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    L 150 kA 415 V AC
    vezérlés típusa
    Motormechanika
    szerelési mód
    Rögzített
    Kiegészítő jellemzők
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    100 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation)
    130 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation)
    150 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation)
    150 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 (electrical operation)
    mechanikai tartósság
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2
    elektromos élettartam
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    power losses