Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

33291 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS megszakítók

Compact NS megszakítók - 33291

Termékek

33291 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS megszakítók
Compact NS megszakítók - 33291
Termékek

NS 1000 H 3P fix készülék, villamos hajtás

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    840124,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NS630b...1600
    termék vagy komponens típusa
    Alapkeret
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS1000H
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    megszakító neve
    Compact NS1000H
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    AC
    megszakítónévleges értékek kód
    H
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category B
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Motormechanika
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    névleges áramerősség
    1000 A ( 50 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    megszakító CT névleges értékek
    1000 A
    megszakítási kapacitás
    Icu 42 kA -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 50 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 65 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 70 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    Ics 22 kA 660/690 V AC 50/60 Hz villamos működés megfelel IEC 60947-2
    Ics 37 kA 220/240 V AC 50/60 Hz villamos működés megfelel IEC 60947-2
    Ics 37 kA 380/415 V AC 50/60 Hz villamos működés megfelel IEC 60947-2
    Ics 37 kA 440 V AC 50/60 Hz villamos működés megfelel IEC 60947-2
    Ics 30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz villamos működés megfelel IEC 60947-2
    védelem típusa
    Védelem nélkül
    mechanikai tartósság
    10000 ciklus megfelelő IEC 60947-2
    elektromos élettartam
    2000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In megfelelő IEC 60947-2
    4000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 megfelelő IEC 60947-2
    5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In megfelelő IEC 60947-2
    6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 megfelelő IEC 60947-2
    csatlakozásosztás
    70 mm
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    19.2 kA ( 1 s ) megfelel IEC 60947-2
    teljes pillanatnyi védelem
    40 kA
    magasság
    327 mm
    szélesség
    210 mm
    mélység
    147 mm
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    power losses
    22 W
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.29.
    Méret 39.7 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Basic circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed electically operated
    NS 3P FIXED BASIC BREAKER ELEC. OP.
     Dátum 2013.09.25.
    Méret 462 KB
     Dátum 2013.09.25.
    Méret 792.6 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.12.18.
    Méret 1.6 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 4.1 MB
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 2.6 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.06.
    Méret 37.1 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.01.18.
    Méret 650.1 KB
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 234.6 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.