Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Compact NS megszakítók
33323 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

33323

Green premium brand logo
33323 képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
33323
Green premium brand logo

circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 poles 3t

Mutasson még több jellemzőt
33323  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NS
    termékcsalád
    ComPact NS630b...1600
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS630bN
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Number of poles
    3P
    védett pólusok leírása
    3d
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A -50 °C
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V AC
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 5.0 A
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSI
    vezérlés típusa
    Rotációs hajtás
    Rúd