Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

33343 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS megszakítók

Compact NS megszakítók - 33343

Termékek

33343 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS megszakítók
Compact NS megszakítók - 33343
Termékek

NS1000 N 3P fix megszakító MICROLOG 5.0A

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termékcsalád
    NS630b...1600
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS1000N
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok leírása
    3t
    hálózat típusa
    AC
    megszakítónévleges értékek kód
    N
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category B
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 5.0 A
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldó egység névleges értékek
    1000 A ( 50 °C )
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Rotációs hajtás
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    névleges áramerősség
    1000 A ( 50 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    megszakító CT névleges értékek
    800 A
    megszakítási kapacitás
    50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    50 kA Icu -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    30 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    Ics 30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 50 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    kiegészítő érintkező összetétel
    1 NO/NC
    mechanikus tartósság
    10000 ciklus
    elektromos élettartam
    2000 ciklus IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
    4000 ciklus IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
    5000 ciklus IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    6000 ciklus IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    helyi jelzés
    Pozitív kontaktus jelzés
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    19.2 kA
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSI
    védelem típusa
    Pillanatnyi rövidzár védelem
    Túlterhelés elleni védelem (tartós)
    Rövid idejű zárlatvédelem
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    0,4...1 x In
    hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
    Állítható 9 beállítás
    hosszú ideju késleltetési beállítás
    0.5...24 s 6 x Ir
    0.7...16.6 s 7,2 x Ir
    12.5...600 s 1,5 x Ir
    termikus memória
    20 mn
    rövid idejű megszólalás beállítás típusa
    Állítható 9 beállítás
    Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
    1.5...10 x Ir
    rövid idejű késleltetés beállítási típus
    Állítható
    tsd rövid idejű késleltetés beállítási tartomány
    0.02...0.5 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
    Állítható
    pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
    2...15 x In
    Kikapcsolás
    teljes pillanatnyi védelem
    40 kA
    zónaszelektív reteszelés ZSI
    Van
    kijelző típusa
    LCD kijelző
    mérés típusa
    Ampermérő
    magasság
    327 mm
    szélesség
    210 mm
    mélység
    147 mm
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    power losses
    22 W
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.29.
    Méret 39.7 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.11.23.
    Méret 3.2 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated
    CIRCUIT BREAKER COMPACT
     Dátum 2013.09.25.
    Méret 605.5 KB
     Dátum 2013.09.25.
    Méret 846.5 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.12.19.
    Méret 288.3 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 2.6 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.06.
    Méret 37.1 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.01.18.
    Méret 650.1 KB
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 234.6 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.