Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

33428 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS megszakítók

Compact NS megszakítók - 33428

Termékek

33428 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS megszakítók
Compact NS megszakítók - 33428
Termékek

NS 1600 NA 3P szakaszolókapcsoló fix készülék

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    614495,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termék neve
    Compact NS
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS1600 NA
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    ajánlat típusa
    C4
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    AC
    megszakítónévleges értékek kód
    NA
    alkalmasság leválasztásra
    Igen együttműködésben IEC 60947-3
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    le névleges üzemi áram
    AC-23A : 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz együttműködésben IEC 60947-3
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV együttműködésben IEC 60947-3
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    1600 A ( 60 °C )
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    25 kA ( 0.5 s ) együttműködésben IEC 60947-3
    4 kA ( 20 s ) együttműködésben IEC 60947-3
    icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
    52 kA 690 V AC 50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz együttműködésben IEC 60947-3
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    látható törés
    Nem
    mechanikai tartósság
    6000 ciklus megfelel IEC 60947-3
    elektromos élettartam
    1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz együttműködésben IEC 60947-3
    csatlakozásosztás
    115 mm
    magasság
    327 mm
    szélesség
    210 mm
    mélység
    147 mm
    termék súlya
    14 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-3
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    szennyezési fok
    3 együttműködésben IEC 60947-3
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.29.
    Méret 39.7 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Basic swith-disconnector Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated
    molded case switch disconnector Compact
     Dátum 2013.09.12.
    Méret 358.9 KB
     Dátum 2013.09.12.
    Méret 964.6 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 2.6 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.06.
    Méret 37.1 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.01.18.
    Méret 650.1 KB
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 234.6 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.