Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Compact NS megszakítók
33481 képleírás Schneider Electric

33481

Green premium brand logo
33481 képleírás Schneider Electric
33481
Green premium brand logo

NS 1250 H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0

Mutasson még több jellemzőt
  • 1 542 009,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NS
    termékcsalád
    ComPact NS630b...1600
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS1250H
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Number of poles
    4P
    védett pólusok leírása
    4d
    nulla helyzete
    Bal
    (In) rated current up to 65 °C
    1250 A -50 °C
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    42 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    70 kA Icu -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    50 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 2.0
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LI
    vezérlés típusa
    Rúd
    Rotációs hajtás
    Circuit breaker mounting mode