Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Compact NS szakaszolókapcsolók
33486 képleírás Schneider Electric

33486

Green premium brand logo
33486 képleírás Schneider Electric
33486
Green premium brand logo

NS 630b NA 3P szakaszolókapcsoló fix készülék, mellső csatlakozás

Mutasson még több jellemzőt
  • 375 803,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék neve
    Compact NS
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS630b NA
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    ajánlat típusa
    C4
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    AC
    performance level
    NA
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-3
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    le névleges üzemi áram
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-3
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    630 A -60 °C
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    25 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
    4 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
    icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
    52 kA 690 V AC -50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség