Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

33588 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Masterpact NT

Masterpact NT - 33588

Masterpact NT

33588 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Masterpact NT
Masterpact NT - 33588
Masterpact NT

Kocsiszerkezet mellső csatlakozás 3P

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    105 493,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Elülső csatlakozás
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Csatlakozó tartozék
    tartománykompatibilitás
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    ajánlat típusa
    C4
    pólusok megnevezése
    3P
    névleges áramerősség
    630 A H1 drawout
    630 A H2 drawout
    630 A H3 drawout
    630 A L1 drawout
    800 A H1 kihúz
    800 A H2 kihúz
    800 A H3 kihúz
    800 A L1 kihúz
    1000 A H1 kihúz
    1000 A H2 kihúz
    1000 A H3 kihúz
    1000 A L1 kihúz
    1250 A H1 kihúz
    1250 A H2 kihúz
    1250 A H3 kihúz
    1600 A H1 kihúz
    1600 A H2 kihúz
    1600 A H3 kihúz
    1600 A H2T drawout
    Kiegészítő jellemzők
    csatlakozás helye
    Elülső
    helymeghatározás az eszközön
    Alsó
    Felső fele
    csatlakozásosztás
    70 mm
    tartozék / különálló alkatrész kategória
    Kiegészítő Compact NS630b...1600
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Változat 3.3)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Változat 05)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 147.9 KB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Változat 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Változat 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Változat 12)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Compact NS megszakítók megfelelőségi nyilatkozat (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.