Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Nettó listaár
    140 621,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Elülső csatlakozás
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Csatlakozó tartozék
    tartománykompatibilitás
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    ajánlat típusa
    C4
    pólusok megnevezése
    4P
    névleges áramerősség
    630 A H1 drawout
    630 A H2 drawout
    630 A H3 drawout
    630 A L1 drawout
    800 A H1 kihúz
    800 A H2 kihúz
    800 A H3 kihúz
    800 A L1 kihúz
    1000 A H1 kihúz
    1000 A H2 kihúz
    1000 A H3 kihúz
    1000 A L1 kihúz
    1250 A H1 kihúz
    1250 A H2 kihúz
    1250 A H3 kihúz
    1600 A H1 kihúz
    1600 A H2 kihúz
    1600 A H3 kihúz
    1600 A H2T drawout
    Kiegészítő jellemzők
    csatlakozás helye
    Elülső
    helymeghatározás az eszközön
    Alsó
    Felső fele
    csatlakozásosztás
    70 mm
    tartozék / különálló alkatrész kategória
    Kiegészítő Compact NS630b...1600
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Változat 3.3)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Változat 12)
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Változat 05)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 147.9 KB
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Változat 10)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Változat 12)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Compact NS megszakítók megfelelőségi nyilatkozat (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.