Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

szakaszolókapcsoló Masterpact NT08HF - 800 A - 600 V - 3 pólus - draw - UL 489

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Masterpact
    termék neve
    Masterpact NT UL 489
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    Masterpact NT08
    szakaszolókapcsoló megnevezése
    Masterpact NT08HF
    készülékalkalmazás
    Védelem
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    le névleges üzemi áram
    800 A AC 50/60 Hz
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V AC 50/60 Hz megfelel UL 489
    Ue névleges üzemi feszültség
    240...600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 489
    megszakítónévleges értékek kód
    HF
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Nyomógomb
    szerelési mód
    Kihúz
    szerelőtartó
    Kocsiszerkezet
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    50 kA 480 V
    50 kA 600 V
    65 kA 220 V
    mechanikai tartósság
    12500 cycles karbantartás nélkül megfelel UL 489
    elektromos élettartam
    2800 cycles karbantartás nélkül
    csatlakozásosztás
    70 mm
    magasság
    322 mm
    szélesség
    288 mm
    mélység
    277 mm
    termék súlya
    30 kg
    teljes pillanatnyi védelem
    40 kA
    Környezet
    szabványok
    UL 489
    IP védettségi szint
    IP30
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    3P BASIC FRAME DRAWOUT (Változat 1.0)
     Dátum 2013.09.12.
    Méret 460.9 KB
     Dátum 2013.09.12.
    Méret 471.9 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP Masterpact NT (Változat 1.1)
     Dátum 2017.07.31.
    Méret 979.5 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Változat 2.0)
     Dátum 2019.01.09.
    Méret 653.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.