Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Compact NS megszakítók
34403 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék

34403

34403 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék
34403

NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E

Mutasson még több jellemzőt
Kereskedelmi állapot
Forgalmazása megszűnt, ekkor: 30 szeptember 2020
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető 31 december 2020
  • 1 134 277,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NS
    termékcsalád
    ComPact NS630b...1600
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS630bH
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Number of poles
    4P
    védett pólusok leírása
    4d
    nulla helyzete
    Bal
    (In) rated current up to 65 °C
    630 A -50 °C
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    70 kA Icu -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    85 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 2.0 E
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LI
    vezérlés típusa
    Rúd
    Rotációs hajtás
    Circuit breaker mounting mode
    Rögzített
    Kiegészítő jellemzők
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    mechanikus tartósság
    10000 ciklus
    elektromos élettartam
    2000 ciklus -690 V In
    4000 cycles at 690 V In/2
    5000 cycles at 440 V In
    6000 cycles at 440 V In/2
    power losses
    10 W
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    csatlakozótüske
    70 mm
    védelem típusa
    Túlterhelés elleni védelem (tartós)
    Pillanatnyi rövidzár védelem
    kioldó egység névleges értékek
    630 A at 50 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Állítható 9 beállítás
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Állítható 9 beállítás
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    12,5…600 s -1,5 x Ir
    0.5…24 s at 6 x Ir
    0,7…16,6 s -7,2 x Ir
    termikus memória
    20 mn
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Állítható
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...10 x Ir
    szivárgóáram-védelem
    Nincs
    Neutral protection settings
    No protection (3d)
    0.5 x Ir (3d + N/2)
    1 x Ir (4d)
    zónaszelektív reteszelés ZSI
    Van
    kiegészítő érintkező összetétel
    1 NO/NC
    helyi jelzés
    4 LEDs (red) for fault indication
    1 LED (yellow) for overload
    kijelző típusa
    LCD kijelző
    mérés típusa
    Fogyasztásmérő
    Width (W)
    280 mm
    Height (H)
    327 mm
    Depth (D)
    147 mm
    súly
    18 kg
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-2
    termék minősítések
    ASTA
    ASEFA
    szennyezettségi fok
    3 conforming to IEC 60947
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védettségi szint
    IK07 conforming to EN 50102
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25…70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…85 °C
    relatív páratartalom
    0…95 %
    üzemi magasság
    0...2000 m csökkenés nélkül
    2000 m...5000 m csökkenéssel
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    15,968 kg
    1. csomag magassága
    37,000 cm
    1. csomag szélessége
    38,000 cm
    1. csomag hosszúsága
    30,000 cm
    Kínálat fenntarthatósága
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv12
    • magyar5
    • English9
    • Chinese3
    • French7
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Változat 3.3)
    Leírás
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Méret 111 MB
     Dátum 2020.08.13.
    Leírás
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.6 MB
     Dátum 2013.09.25.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    973.3 KB
    zip
    656.9 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 2.6 MB
     Dátum 2018.04.23.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    34403 : NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    34403 : NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    34403 : NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    NS 630b H 4P fix kézi vezérlésű készülék mellső csatlakozás Micrologic 2.0E
    Tengerészeti tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 38.6 KB
     Dátum 2019.05.10.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 382.3 KB
     Dátum 2019.01.02.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2018.08.10.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 646.6 KB
     Dátum 2017.10.10.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 580.1 KB
     Dátum 2017.10.10.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.