Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Nettó listaár
    603 799,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Masterpact
    termék neve
    Masterpact NT
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    Masterpact NT10
    szakaszolókapcsoló megnevezése
    Masterpact NT10HA
    készülékalkalmazás
    Védelem
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    le névleges üzemi áram
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    12 kV megfelel IEC 60947-3
    icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
    75 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
    megszakítónévleges értékek kód
    HA
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-3
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    látható törés
    Nem
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60664-1
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Nyomógomb
    szerelési mód
    Rögzített
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    20 kA ( 3 s ) megfelel IEC 60947-3
    36 kA ( 0.5 s ) megfelel IEC 60947-3
    36 kA ( 1 s ) megfelel IEC 60947-3
    mechanikai tartósság
    12500 cycles karbantartás nélkül megfelel IEC 60947-3
    elektromos élettartam
    AC-23A: 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz karbantartás nélkül megfelel IEC 60947-3
    AC-23A: 6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz karbantartás nélkül megfelel IEC 60947-3
    AC-3: 6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz karbantartás nélkül megfelel IEC 60947-3
    csatlakozásosztás
    70 mm
    magasság
    301 mm
    szélesség
    276 mm
    mélység
    196 mm
    termék súlya
    14 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-3
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    LCIE
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Chinese
    • German
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Változat 07)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 4.9 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Változat 06)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 4.8 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Változat 1.0)
    switch disconnector Masterpact NT (Változat 1.0)
     Dátum 2013.09.13.
    Méret 682.7 KB
     Dátum 2013.09.13.
    Méret 384.5 KB
    CAD files for 47163: Basic switch-disconnector Masterpact NT06 to NT16 3P; fixed (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (Változat 01)
     Dátum 2018.05.31.
    Méret 6.4 MB
    OFF" position lock - Masterpact NT (Változat 03)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 1.6 MB
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Változat 12)
    Manual del usuario Masterpact NT06-16 CEI (Változat 01)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 5.3 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP Masterpact NT (Változat 1.1)
     Dátum 2017.07.31.
    Méret 979.5 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Változat 2.0)
     Dátum 2019.01.09.
    Méret 653.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.