Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

47932 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Masterpact NW

Masterpact NW - 47932

Masterpact NW

47932 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Masterpact NW
Masterpact NW - 47932
Masterpact NW

mellső alsó csatlakozás készlet - Masterpact NWhez800..1600 - 3 P - rögzített

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Elülső csatlakozás
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Csatlakozó tartozék
    tartománykompatibilitás
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    pólusok megnevezése
    3P
    névleges áramerősség
    800 A H1 rögzített
    800 A H2 rögzített
    800 A L1 rögzített
    1000 A H1 rögzített
    1000 A H2 rögzített
    1000 A L1 rögzített
    1250 A H1 rögzített
    1250 A H2 rögzített
    1600 A H1 rögzített
    1600 A H2 rögzített
    1600 A N1 rögzített
    800 A N1 rögzített
    800 A H2A rögzített
    800 A N2 rögzített
    1000 A N1 rögzített
    1000 A N2 rögzített
    1250 A N1 rögzített
    1250 A L1 rögzített
    1250 A N2 rögzített
    1600 A H1T rögzített
    1600 A L1 rögzített
    1600 A N2 rögzített
    Kiegészítő jellemzők
    csatlakozás helye
    Elülső
    helymeghatározás az eszközön
    Alsó
    csatlakozásosztás
    115 mm
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Változat 07)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Változat 12)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Változat 1.0)
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.