Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

hátsó csatlakozás készlet - függ/vízsz - Masterpact NWhez800..2000 - 4 pólus

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Hátsó csatlakozás
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Csatlakozó tartozék
    tartománykompatibilitás
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NW
    pólusok megnevezése
    4P
    névleges áramerősség
    800 A H1 kihúz
    800 A H2 kihúz
    800 A H3 kihúz
    800 A L1 kihúz
    1000 A H1 kihúz
    1000 A H2 kihúz
    1000 A H3 kihúz
    1000 A L1 kihúz
    1250 A H1 kihúz
    1250 A H2 kihúz
    1250 A H3 kihúz
    1600 A H1 kihúz
    1600 A H2 kihúz
    1600 A H3 kihúz
    800 A H1 rögzített
    800 A H2 rögzített
    800 A H3 rögzített
    800 A L1 rögzített
    1000 A H1 rögzített
    1000 A H2 rögzített
    1000 A H3 rögzített
    1000 A L1 rögzített
    1250 A H1 rögzített
    1250 A H2 rögzített
    1250 A H3 rögzített
    1600 A H1 rögzített
    1600 A H2 rögzített
    1600 A H3 rögzített
    1600 A N1 rögzített
    1600 A N1 kihúz
    1600 A L1 kihúz
    800 A N1 kihúz
    800 A H2A kihúz
    1000 A N1 kihúz
    1000 A H2A kihúz
    1250 A N1 kihúz
    1250 A H2A kihúz
    1250 A L1 kihúz
    1600 A H2A kihúz
    2000 A N1 kihúz
    2000 A H1 kihúz
    2000 A H2 kihúz
    2000 A H2A kihúz
    800 A N1 rögzített
    800 A H2A rögzített
    800 A H10 rögzített
    800 A H1b rögzített
    800 A N2 rögzített
    1000 A N1 rögzített
    1000 A H2A rögzített
    1000 A H10 rögzített
    1000 A H1b rögzített
    1000 A N2 rögzített
    1250 A N1 rögzített
    1250 A H2A rögzített
    1250 A H10 rögzített
    1250 A L1 rögzített
    1250 A H1b rögzített
    1250 A N2 rögzített
    1600 A H2A rögzített
    1600 A H10 rögzített
    1600 A H1T rögzített
    1600 A L1 rögzített
    1600 A H1b rögzített
    1600 A N2 rögzített
    2000 A N1 rögzített
    2000 A H1 rögzített
    2000 A H2 rögzített
    2000 A H2A rögzített
    2000 A H10 rögzített
    2000 A H1T rögzített
    2000 A L1 rögzített
    2000 A H1b rögzített
    2000 A N2 rögzített
    2000 A H3 rögzített
    2000 A N2 kihúz
    Kiegészítő jellemzők
    csatlakozás helye
    Hátsó
    csatlakozás helyzet
    Vízszintes
    Függőleges
    csatlakozásosztás
    115 mm
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Változat 07)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Változat 12)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Változat 1.0)
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.