Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Sepam 80 NPP sorozat
59704NPP képleírás Schneider Electric

59704NPP

Green premium brand logo
59704NPP képleírás Schneider Electric
59704NPP
Green premium brand logo

SEP383NPP alapmodul Sepam 80 NPP - 24…250 V - hoz

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Sepam series 80 NPP
    készülék rövid megnevezése
    SEP383NPP
    ember-gép interfész típusa
    Továbbfejlesztett
    Kiegészítő jellemzők
    UMI jelzés
    Logipam adat
    Mérési és diagnosztikai adatok
    Fő védelmi beállítások
    Riasztások és működési üzenetek
    Sepam és távmodulok verziói
    Aktivált védekezési funkciók listázása
    Logikai bemenetek állapota
    UMI vezérlés
    Sepam reset
    Kimeneti tesztelés
    Riasztás nyugtázás
    kijelző felbontása
    128 x 64 pixel
    kulcs száma
    9
    helyi jelzés
    2 LED esetén Sepam üzemállapota (hátsó rész)
    2 LED esetén Sepam üzemállapota (előlap)
    9 LED esetén paraméterek jelzése (előlap)
    kimeneti típus
    Elektromágneses jelfogó: 100...240 V AC 47,5...63 Hz egyenáram: 2 A megszakítóképesség: 1 A cos φ > 0,3
    Elektromágneses jelfogó: 127 V DC egyenáram: 2 A megszakítóképesség: 0,5 A L/R < 20 ms
    Elektromágneses jelfogó: 220 V DC egyenáram: 2 A megszakítóképesség: 0,15 A L/R < 20 ms
    Elektromágneses jelfogó: 24 V DC egyenáram: 2 A megszakítóképesség: 2 A L/R < 20 ms
    Elektromágneses jelfogó: 48 V DC egyenáram: 2 A megszakítóképesség: 1 A L/R < 20 ms
    Vezérlőrelé: 100...240 V AC 47,5...63 Hz egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 5 A cos φ > 0,3 bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 100...240 V AC 47,5...63 Hz egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 8 A rezisztív bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 127 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,2 A L/R < 40 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 127 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,5 A L/R < 20 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 127 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,7 A rezisztív bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 220 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,1 A L/R < 40 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 220 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,2 A L/R < 20 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 220 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 0,3 A rezisztív bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 24 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 4 A L/R < 40 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 24 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 6 A L/R < 20 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 24 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 8 A rezisztív bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 48 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 1 A L/R < 40 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 48 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 2 A L/R < 20 ms bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    Vezérlőrelé: 48 V DC egyenáram: 8 A megszakítóképesség: 4 A rezisztív bekapcsolási teljesítmény: < 15 A, 200 ms-ig
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    24/250 V DC tűréshatár: - 20...10 % maximális fogyasztás: < 16 W
    betáplálási bekapcsolási túláram
    < 10 A esetén 10 ms -24/250 V DC
    akkumulátor típus
    Lítium 3,6 V méret: 1/2 AA
    akkumulátor élettartam
    10 év (Sepam aktiválva)
    8 év (Sepa