Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

A9C20443 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Acti 9 iCT kontaktorok

Acti 9 iCT kontaktorok - A9C20443

moduláris mágneskapcsoló

A9C20443 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Acti 9 iCT kontaktorok
Acti 9 iCT kontaktorok - A9C20443
moduláris mágneskapcsoló

ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 3NO, 127VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    22525,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iCT
    termék vagy komponens típusa
    Mágneskapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    ICT
    készülékalkalmazás
    Motor-fűtés-világítás
    pólusok megnevezése
    3P
    le névleges üzemi áram
    40 A AC-7A
    15 A AC-7B
    pólus érintkező összetétel
    3 NO
    hálózat típusa
    AC
    vezérlés típusa
    Távirányítás
    vezérlőkör feszültség
    127 V AC 60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    400 V AC 60 Hz
    maximális teljesítmény
    2.1 W 400 V AC
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlőjel típusa
    Fenntartó
    kapcsolási frekvencia
    100 kapcsolás naponta
    helyi jelzés
    Művelet jelző
    tartási fogyasztás VA
    6.5 VA
    bekapcsolási teljesítmény VA-ben
    53 VA
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    6
    magasság
    85 mm
    szélesség
    54 mm
    mélység
    68.5 mm
    szín
    Fehér
    mechanikus tartósság
    1000000 ciklus
    elektromos élettartam
    30000 cycles, 60 Hz, AC-7C conforming to IEC/EN 61095
    100000 cycles, 60 Hz, AC-1 conforming to EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycles, 60 Hz, AC-3 conforming to EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycles, 60 Hz, AC-5A conforming to EN/IEC 60947-4-1
    30000 cycles, 60 Hz, AC-5B conforming to EN/IEC 60947-4-1
    100000 cycles at 40 A, 60 Hz, AC-7A conforming to IEC/EN 61095
    30000 cycles at 15 A, 60 Hz, AC-7B conforming to IEC/EN 61095
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : 2 alagút típusú terminálok 1.5 mm² esetén merev kábele(ek)
    Vezérlő áramkör : 1 alagút típusú terminálok 1.5...2.5 mm² esetén merev kábele(ek)
    Főáramkör: 1 alagút típusú csatlakozók 6...16 mm²for flexibilis kábel
    Főáramkör: 1 alagút típusú csatlakozók 6...25 mm²for merev kábel
    Vezérlő áramkör : 2 alagút típusú terminálok 1.5...2.5 mm² esetén flexibilis kábele(ek)
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 3.5 N.m
    Vezérlő áramkör : 0.8 N.m
    termékkompatibilitás
    IACTc
    IACTp
    IACTs
    IATEt
    Környezet
    szabványok
    IEC/EN 61095
    zajszint
    30 dB
    hőveszteség
    2.1 W
    IP védettségi szint
    IP40 (belül moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    IP20 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    2
    trópusállóság
    2 megfelel EN 60947-4-1
    2 megfelel EN 61095
    2 megfelel IEC 1095
    relatív páratartalom
    95 % (55 °C)
    Működési magasság
    2000 m
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    iCT 40A contactor 3NO
     Dátum 2014.03.09.
    Méret 252.9 KB
     Dátum 2014.03.09.
    Méret 529.8 KB
     Dátum 2019.01.17.
    Méret 351 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 864.4 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 647.8 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 943.3 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 650.8 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 1.3 MB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 3.2 MB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 829.9 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 722.8 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 1.1 MB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 731 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
     Dátum 2018.06.22.
    Méret 274.7 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.01.30.
    Méret 381.6 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.