Hungary
Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ACTI9 iCT63A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 4NO, 24VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    25 020,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Fő jellemzők
    range of product
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iCT
    termék vagy komponens típusa
    Mágneskapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    ICT
    készülékalkalmazás
    Motor-fűtés-világítás
    Poles
    4P
    le névleges üzemi áram
    63 A AC-7A
    20 A AC-7B
    pólus érintkező összetétel
    4 NO
    hálózat típusa
    AC
    vezérlés típusa
    Távoli és kézi vezérléssel
    vezérlőkör feszültség
    24 V AC 50 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    400 V AC 50 Hz
    maximális teljesítmény
    2,1 W -400 V AC
    Ui névleges szigetelési feszültség
    AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlőjel típusa
    Fenntartó
    kapcsolási frekvencia
    100 kapcsolás naponta
    helyi jelzés
    Művelet jelző
    tartási fogyasztás VA
    6,5 VA
    bekapcsolási teljesítmény VA-ben
    53 VA
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    6
    magasság
    85 mm
    szélesség
    54 mm
    mélység
    73,5 mm
    szín
    Fehér
    mechanikus tartósság
    1000000 ciklus
    elektromos élettartam
    100000 ciklus IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
    30000 ciklus IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
    30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
    30000 ciklus EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
    Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
    Főáramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…16 mm² flexibilis
    Főáramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…25 mm² merev
    Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² flexibilis
    meghúzási nyomaték
    Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
    Főáramkör: 3,5 N.m
    termékkompatibilitás
    IACTs
    IACTc
    IACTp
    IATEt
    kompatibilitási kód
    ICT
    piaci szegmens
    Otthoni
    Kiskereskedelmi
    Környezet
    szabványok
    IEC/EN 61095
    zajszint
    30 dB
    hőveszteség
    2,1 W -50/60 Hz
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    2
    trópusállóság
    2 megfelel EN 60947-4-1
    2 megfelel EN 61095
    2 megfelel IEC 1095
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    Működési magasság
    2000 m
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5…60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Slovak
    • Spanish
    • Slovenian
    • Danish
    • French
    • Dutch
    • English
    • Kazakh
    • Korean
    • Portuguese
    • Russian
    • Lithuanian
    • Czech
    • Croatian
    • Polish
    • Italian
    • Romanian
    • German
    • Swedish
    • Bulgarian
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD file (on TraceParts) for A9C21164: iCT 63A 4NO 24V 50Hz MO contact (Változat 2.0)
    iCT 63A contactor 4NO with override
     Dátum 2012.07.17.
    Méret 798.6 KB
     Dátum 2012.07.17.
    Méret 466.4 KB
     Dátum 2012.07.17.
    Méret 362.1 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Licence IMQ CA02-04689 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Certificate CB FR596479C-M1 iCT according to IEC 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence NF 596479A-M1 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Certificate CCA FR596479B-M1 iCT 63A according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence IMQ CA02-04686 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence IMQ CA02-04688 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence IMQ CA02-04690 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence VDE 40030825 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence IMQ CA02-04687 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    Licence CEBEC 16795 iCT according to EN 61095:2009 (Változat 1.0)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Változat 2.0)
     Dátum 2016.12.14.
    Méret 381.6 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.08.23.
    Méret 195.3 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EU Declaration for Contactor Acti9 iCT (Változat 1.0)
     Dátum 2019.06.24.
    Méret 256.5 KB
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.08.23.
    Méret 195.3 KB
    RoHs China Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.08.23.
    Méret 195.3 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Termékek összehasonlítása: /