Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

A9C32016 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék

Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C32016

villamos kiegészítő

A9C32016 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék
Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C32016
villamos kiegészítő

ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 16A, 12VAC, 6VDC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    12112,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Impulzusrelé kiterjesztése
    készülék rövid megnevezése
    IETL iTL 16
    reléalkalmazás
    Távirányítás
    pólusok megnevezése
    2P
    pólus érintkező összetétel
    1 C/O + 1 NO
    névleges áramerősség
    16 A
    hálózat típusa
    AC
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    415 V AC 50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Távirányítás
    Rúd
    vezérlőjel típusa
    Impulzus
    kapcsolási frekvencia
    5 kapcsolási művelet/perc
    impulzus időtartama
    50 ms
    távvezérlő típusa
    Világító nyomógomb 3 mA
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    vezérlőkör feszültség
    12 V AC 50/60 Hz
    6 V DC
    betáplálási bekapcsolási teljesítmény
    19 VA
    szerelési mód
    Rögzített, a TL jobb oldalán
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    60 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    84 mm
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    AC-22: 100000 ciklus
    AC-21: 200000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok <= 6 mm²
    kiegészítő kapcsolat végpont
    Vezérlő áramkör : alagút típusú csatlakozók 0.5...6 mm²
    tartománykompatibilitás
    Acti 9 iTL
    Acti 9 iTLi
    termékkompatibilitás
    ITL 16A
    Környezet
    szabványok
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    termékbizonyítványok
    CCC
    GOST
    minőségcímkék
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    VDE
    zajszint
    <= 60 dB
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3
    trópusállóság
    2 megfelel IEC 60068-1
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 635.7 KB
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 347.6 KB
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 499.5 KB
     Dátum 2019.01.17.
    Méret 259 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.18.
    Méret 129.2 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.