Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

A9C32836 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék

Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C32836

villamos kiegészítő

A9C32836 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék
Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C32836
villamos kiegészítő

ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 32A, 240VAC, 110VDC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    19318,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Impulzusrelé kiterjesztése
    készülék rövid megnevezése
    IETL iTL 32
    reléalkalmazás
    Távirányítás
    pólusok megnevezése
    1P
    pólus érintkező összetétel
    1 NO
    névleges áramerősség
    32 A
    hálózat típusa
    AC
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    415 V AC 50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Távirányítás
    Rúd
    vezérlőjel típusa
    Impulzus
    kapcsolási frekvencia
    5 kapcsolási művelet/perc
    impulzus időtartama
    50 ms
    távvezérlő típusa
    Világító nyomógomb 3 mA
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    vezérlőkör feszültség
    110 V DC
    230...240 V AC 50/60 Hz
    betáplálási bekapcsolási teljesítmény
    19 VA
    szerelési mód
    Rögzített, a TL jobb oldalán
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    60 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    84 mm
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    AC-21: 50000 ciklus
    AC-22: 20000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok <= 10 mm²
    tartománykompatibilitás
    Acti 9 iTL
    termékkompatibilitás
    ITL 32A
    Környezet
    szabványok
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    zajszint
    <= 60 dB
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3
    trópusállóság
    2 megfelel IEC 60068-1
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ACTI9 IETL 1NO 230...240VAC 50-60HZ
     Dátum 2013.07.09.
    Méret 516.4 KB
     Dátum 2013.07.09.
    Méret 522 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.18.
    Méret 129.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.