Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

A9C33111 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék

Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C33111

Impulzus relé

A9C33111 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Acti 9 iTL impulzusrelék
Acti 9 iTL impulzusrelék - A9C33111
Impulzus relé

ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 24VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    13587,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iTL
    termék vagy komponens típusa
    Impulzus relé
    készülék rövid megnevezése
    ITLc
    készülékalkalmazás
    Központosított ellenőrzés
    pólusok megnevezése
    1P
    pólus érintkező összetétel
    1 NO
    névleges áramerősség
    16 A
    hálózat típusa
    AC
    vezérlőkör feszültség
    24 V AC 50/60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V AC 50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Tekercsleválasztás
    Távoli és kézi vezérléssel
    vezérlőjel típusa
    Impulzus
    kapcsolási frekvencia
    5 kapcsolási művelet/perc
    100 kapcsolás naponta
    impulzus időtartama
    50 ms...1 s
    távvezérlő típusa
    Nyomógomb
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    DIN sín
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    84 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    60 mm
    elektromos élettartam
    AC-22: 100000 ciklus
    AC-21: 200000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 0.5...4 mm² merev
    Vezérlő áramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 0.5...4 mm² merev kábelvéggel
    Vezérlő áramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm² flexibilis
    Vezérlő áramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm² hajlékony fémgyűrűs
    Főáramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1.5...4 mm² merev
    Főáramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1.5...4 mm² merev kábelvéggel
    Főáramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1.5...4 mm² flexibilis
    Főáramkör : alagút típusú terminálok 1 kábel 1.5...4 mm² hajlékony fémgyűrűs
    vezeték csupaszítási hossz
    11 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    tartománykompatibilitás
    Acti 9 iATLs
    Acti 9 iETL iTL 16
    Acti 9 iATLc+c
    Környezet
    szabványok
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    termékbizonyítványok
    CCC
    GOST
    minőségcímkék
    CEBEC
    IMQ
    KEMA
    NF
    zajszint
    60 dB
    IP védettségi szint
    IP20 nyíláson megfelel IEC 60529
    IP40 szekrényben megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ACTI9 ITLC 16A 1NO 24VAC 50-60HZ IMPULSE
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 656.3 KB
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 340.1 KB
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 410.9 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.18.
    Méret 129.2 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.