Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 Reflex iC60
A9C61363 képleírás Schneider Electric

A9C61363

Green premium brand logo
A9C61363 képleírás Schneider Electric
A9C61363
Green premium brand logo

ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 63A

Mutasson még több jellemzőt
  • 109 808,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Ellenőrzés
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Reflex iC60
    készülék rövid megnevezése
    Reflex iC60N
    termék vagy komponens típusa
    Integrált vezérlő megszakító
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok száma
    3
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    B
    <
    Kiegészítő jellemzők
    névleges áramerősség
    63 A
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    megszakítónévleges értékek kód
    N
    megszakítási kapacitás
    20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    vezérlés típusa
    Impulzus távirányítóval
    Rúd
    BE / KI gomb
    Távvezérlés folyamatos vezérléssel
    vezérlőjel típusa
    Fenntartó
    Impulzus
    Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
    helyi jelzés
    Piros LED: hiba
    Villogó LED: a készülék kioldott
    Villogó LED: a készülék készen áll
    Villogó LED: a készülék túlmelegszik
    Zöld LED: a készülék BE
    vezérlőkör feszültség
    230 V AC 50/60 Hz
    24 V AC 50/60 Hz
    48 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    48 V DC
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    230 V AC -50/60 Hz
    szerelési mód
    Rögzített