Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ACTI9 ARA iC60 automatikus visszazáró segédrelé, 3P, 4P, 230VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    80 220,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Automatikus visszazáró segédeszköz
    készülék rövid megnevezése
    ARA iC60
    Jel kapcsolatok összetétele
    2 OF feszültségmentes kontaktusok
    jelzőkör feszültség
    24 V 10 mA AC DC
    230 V 1 A AC
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Az automatizmus gátlása fenntartó 230 V AC 50/60 Hz
    Végleges visszahúzás impulzus 230 V AC 50/60 Hz
    bemeneti áram
    5 mA
    Impulzusidőtartam
    >= 200 mm vezérlő áramkör
    válaszidő
    < 500 ms
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    230 V AC 50/60 Hz
    fogyasztás W-ban
    2 W
    Ui névleges szigetelési feszültség
    400 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV
    A beállítás értéke
    Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle <= 10 s before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 3 min before reclosing / 8 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 4 min before reclosing / 10 min check time
    Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 5 min before reclosing / 12 min check time
    helyi jelzés
    Villogás narancs LED : nem működik
    Villogás zöld LED : normál működés
    Villogás vörös LED : Visszazárási ciklus folyamatban van
    Rögzített vörös LED : Automatikus reteszelő rögzítve
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    NO
    9 mm furattávolság
    7
    magasság
    93 mm
    szélesség
    63 mm
    mélység
    75,5 mm
    termék súlya
    470 g
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    5000 ciklus
    Lakatolási lehetőség
    Zárható
    vezeték csupaszítási hossz
    Betáplálás : 10 mm (fenéklap)
    Input : 10 mm (fenéklap)
    Output : 8 mm (felső)
    meghúzási nyomaték
    Betáplálás : 1 N.m
    Input : 1 N.m
    Output : 0.7 N.m
    tartománykompatibilitás
    Acti 9: Acti 9 iC60
    termékkompatibilitás
    IC60 4P
    IC60 3P
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    túlfeszültség kategória
    II
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    93 % -40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...60 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ARA Automatic Recloser - iC60 Circuit Breakers - Reference Manual (Változat 03)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for A9C70134: ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P (Változat 1.0)
    ARA Automatic Recloser Auxiliary for iC60 3-4P
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 690.5 KB
     Dátum 2014.03.13.
    Méret 347.5 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ARA iC60 - Acti 9 automatic reclosers for iC60 circuit breakers (Változat 03)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Változat 1.1)
     Dátum 2016.11.23.
    Méret 401.7 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.04.17.
    Méret 200 B
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Acti 9 termékcsalád megfelelőségi nyilatkozat 2017 (Változat 1.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.04.17.
    Méret 200 B
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Acti 9 ARA - Automatic Recloser Auxiliary (Változat 1.1)
     Dátum 2016.11.23.
    Méret 515 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.