Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iDPN Vigi
A9D38632 képleírás Schneider Electric

A9D38632

Green premium brand logo
A9D38632 képleírás Schneider Electric
A9D38632
Green premium brand logo

ACTI9 iDPNH Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 1P-N, C, 32A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt
  • 42 219,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iDPN Vigi
    termék vagy komponens típusa
    Áramvédős kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    IDPN H Vigi
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    1P+N
    védett pólusok száma
    1
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    32 A
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    C
    földzárlat érzékenység
    30 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A-SI típus
    megszakítási kapacitás
    10000 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    220...240 V AC 50 Hz
    Mágneses kioldási határérték
    5...10 x In
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    7500 A 75 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    Névleges törés és gyártási kapacitás
    Idm 10000 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    korlátozási osztály