Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iDPN Vigi
A9D41720 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék

A9D41720

Green premium brand logo
A9D41720 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék
A9D41720
Green premium brand logo

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3P-N, C, 20A, 300mA

Mutasson még több jellemzőt
Kereskedelmi állapot
Forgalmazása megszűnt, ekkor: 30 szeptember 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető 30 december 2021
  • 39 505,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 DPN Vigi
    termék vagy komponens típusa
    Áramvédős kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    DPN N Vigi
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    3P+N
    védett pólusok száma
    3
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    20 A
    hálózat típusa
    AC