Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iDPN Vigi
A9D68620 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék

A9D68620

Green premium brand logo
A9D68620 képleírás Schneider Electric
Kifutó termék
A9D68620
Green premium brand logo

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, B, 20A, 300mA

Mutasson még több jellemzőt
Kereskedelmi állapot
Forgalmazása megszűnt, ekkor: 31 május 2021
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető 30 augusztus 2021
  • 21 087,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iDPN Vigi
    termék vagy komponens típusa
    Áramvédős kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    IDPN N Vigi
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    1P+N
    védett pólusok száma
    1
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    20 A
    hálózat típusa
    AC