Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iDPN Vigi
A9D69604 képleírás Schneider Electric

A9D69604

Green premium brand logo
A9D69604 képleírás Schneider Electric
A9D69604
Green premium brand logo

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, B, 4A, 300mA

Mutasson még több jellemzőt
  • 27 659,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iDPN Vigi
    termék vagy komponens típusa
    Áramvédős kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    IDPN N Vigi
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    1P+N
    védett pólusok száma
    1
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    4 A
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    B
    földzárlat érzékenység
    300 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    megszakítási kapacitás
    6000 A Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    alkalmasság leválasztásra
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    220...240 V AC 50 Hz
    Mágneses kioldási határérték
    3...5 x In
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    6000 A 100 % x Icn -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    Névleges törés és gyártási kapacitás
    Idm 6000 A -220...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    korlátozási osztály