Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
A9D97425 képleírás Schneider Electric

A9D97425

Green premium brand logo
A9D97425 képleírás Schneider Electric
A9D97425
Green premium brand logo

ACTI9 iC60 áramvédős kismegszakító, 6kA, SI osztály, 4P, B, 25A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iC60 RCBO
    termék vagy komponens típusa
    Áramvédős kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    IC60 RCBO
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok száma
    4
    névleges áramerősség
    25 A
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    B
    földzárlat érzékenység
    30 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A-SI típus
    megszakítási kapacitás
    6000 A Icn -380...415 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    6 kA Icu -380...415 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
    alkalmasság leválasztásra
    Nem megfelel IEC 60947-1
    minőségjelző címkék
    IMQ
    KEMA-KEUR
    VDE
    NF
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    380...415 V AC 50 Hz
    Mágneses kioldási határérték
    3...5 x In
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    6000 A 100 % x Icn -380...415 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    6 kA 100 % x Icu -380...415 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947-2
    Névleges törés és gyártási kapacitás
    Idm 6000 A -380...415 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
    korlátozá