Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iPB & iSSW nyomógombok
A9E18033 képleírás Schneider Electric

A9E18033

Green premium brand logo
A9E18033 képleírás Schneider Electric
A9E18033
Green premium brand logo

ACTI9 iPB nyomógomb, 1NC 1NO, szürke

Mutasson még több jellemzőt
  • 9 079,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    range of product
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iPB
    termék vagy komponens típusa
    Nyomógomb
    készülék rövid megnevezése
    IPB
    szabványok
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Kiegészítő jellemzők
    érintkezők típusa és összetétele
    1 NO + 1 NC
    le névleges üzemi áram
    20 A
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V AC
    vezérlés típusa
    1 nyomógomb szürke
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    Upside: Clario
    Felső rész: Librio
    Upside: ProDis
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    82 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    71,5 mm
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    AC-22: 30000 ciklus AC 50/60 Hz
    csatlakozás típusa
    Lépcsős alagút csatlakozás1 kábel 0,5 mm² merev
    Lépcsős alagút csatlakozás1 kábel 0,5 mm² rugalmas
    Lépcsős alagút csatlakozás1 kábel 0,5 mm² hajlékony fémgyűrűs
    Lépcsős alagút csatlakozás2 kábel 2,5 mm² merev
    Lépcsős alagút csatlakozás2 kábel 2,5 mm² rugalmas
    Lépcsős alagút csatlakozás2 kábel 2,5 mm² hajlékony fémgyűrűs
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % at 55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -35…70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra