Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ACTI9 iSSW váltókapcsoló, kétállású, 1 váltóérintkező

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    7 112,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iSSW
    termék vagy komponens típusa
    Lineáris kapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    ISSW
    készülékalkalmazás
    Elektromos áramkör vezérlés
    érintkezők típusa és összetétele
    1 kapcsolási ciklus
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V AC 50/60 Hz
    szabványok
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Kiegészítő jellemzők
    Ie névleges üzemi áram
    20 A
    vezérlés típusa
    Rúd 2 pozíciók
    jelölés
    0 - 1
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    82 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    75 mm
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    30000 ciklus cycles AC-22 cos Phi = 0.8
    csatlakozás típusa
    Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm² flexibilis
    Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm² merev nélkül kábel végzodés
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    trópusállóság
    2
    szennyezési fok
    3
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Acti 9 termékcsalád megfelelőségi nyilatkozat 2017 (Változat 1.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.