Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

A9E18073 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Acti 9 iSSW terheléskapcsoló

Acti 9 iSSW terheléskapcsoló - A9E18073

Lineáris kapcsolók

A9E18073 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Acti 9 iSSW terheléskapcsoló
Acti 9 iSSW terheléskapcsoló - A9E18073
Lineáris kapcsolók

ACTI9 iSSW váltókapcsoló, háromállású, 1 váltóérintkező

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    7 616,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iSSW
    termék vagy komponens típusa
    Lineáris kapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    ISSW
    készülékalkalmazás
    Elektromos áramkör vezérlés
    érintkezők típusa és összetétele
    1 kapcsolási ciklus
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V AC 50/60 Hz
    szabványok
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Kiegészítő jellemzők
    Ie névleges üzemi áram
    20 A
    vezérlés típusa
    Rúd 3 pozíciók
    jelölés
    1 - 0 - 2
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    82 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    75 mm
    szín
    Fehér
    elektromos élettartam
    30000 ciklus cycles AC-22 cos Phi = 0.8
    csatlakozás típusa
    Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm² flexibilis
    Lépcsős alagút csatlakozás (alsó) 2 kábel 0.5...2.5 mm² merev nélkül kábel végzodés
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    trópusállóság
    2
    szennyezési fok
    3
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Acti 9 termékcsalád megfelelőségi nyilatkozat 2017 (Változat 1.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.