Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iC60 kismegszakítók
A9F03106 képleírás Schneider Electric

A9F03106

Green premium brand logo
A9F03106 képleírás Schneider Electric
A9F03106
Green premium brand logo

ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, B, 6A

Mutasson még több jellemzőt
  • 2 355,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iC60
    termék vagy komponens típusa
    Kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    IC60N
    pólusok megnevezése
    1P
    védett pólusok száma
    1
    névleges áramerősség
    6 A
    hálózat típusa
    AC
    DC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    B
    megszakítási kapacitás
    6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu at 60...72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at 12...60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    Category A conforming to EN 60898-1
    Category A conforming to IEC 60898-1
    alkalmasság leválasztásra
    Yes conforming to EN 60898-1
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Yes conforming to IEC 60947-2
    szabványok
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    mágneses kioldási korlát
    4 x In +/- 20 %
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    27 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 5