Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iID áramvédős kismegszakítók
A9R81225 képleírás Schneider Electric

A9R81225

Green premium brand logo
A9R81225 képleírás Schneider Electric
A9R81225
Green premium brand logo

ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék neve
    Acti 9 iID
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    készülék rövid megnevezése
    IID
    pólusok megnevezése
    2P
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    25 A
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    30 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    AC típus
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    220...240 V AC 50/60 Hz
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Névleges törés és gyártási kapacitás
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    10 kA
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV
    impulzus áram
    250 A
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    9 mm furattávolság
    4
    magasság
    91 mm
    szélesség
    36 mm
    mélység
    73,5 mm
    súly
    0,21 kg
    szín
    Fehér
    mechanikus tartósság
    20000 ciklus
    elektromos élettartam
    AC-1: 15000 cycles
    reteszelési opciók leírása
    Reteszelő eszköz
    csatlakozás típusa
    Single terminal top or bottom 1…35 mm² rigid
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible
    Single terminal top or bottom 1…25 mm² flexible with ferrule
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
    meghúzási nyomaték
    3,5 N.m felső vagy alsó
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 61008-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezettségi fok
    3
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 μs impulzus ellenállás, 250 A megfelel EN / IEC 61008-1
    a környezeti levegő hőmérséklete működés közben
    -5…60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…85 °C
    Csomagolási egység
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    208 g
    1. csomag magassága
    4 cm
    1. csomag szélessége
    8 cm
    1. csomag hosszúsága
    9,6 cm
    2. csomag súlya
    1,316 kg
    3. csomag súlya
    12,331 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv9
    • magyar5
    • English6
    • Spanish3
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ACTI9 IID 2P
    Fájlok a dokumentumban
    zip
    654.1 KB
    stp
    604.5 KB
    pdf
    241.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2012.05.15.
    Fájlok a dokumentumban
    zip
    654.1 KB
    stp
    604.5 KB
    pdf
    241.4 KB
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 361.8 KB
     Dátum 2020.01.17.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 595.1 KB
     Dátum 2018.05.30.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 338.6 KB
     Dátum 2019.09.10.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9R81225 : ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.05.
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9R81225 : ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.05.
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 108.8 KB
     Dátum 2019.07.04.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9R81225 : ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.05.
    Leírás
    ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-típusú áram-védőkapcsoló
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.