Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 Reflex iC60
A9V12463 képleírás Schneider Electric
Megszűnt

A9V12463

Green premium brand logo
A9V12463 képleírás Schneider Electric
Megszűnt
A9V12463
Green premium brand logo

A9 Vigi iC60 4P 63A 100mA AC-típus monokonnekt

Mutasson még több jellemzőt
A9V12463  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő áram-védőeszközök
    készülék rövid megnevezése
    Vigi iC60
    pólusok megnevezése
    4P
    névleges áramerősség
    63 A
    földzárlat érzékenység
    100 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    Earth leakage protection type
    AC típus
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    400 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61009-1
    400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
    szabványok
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    9 mm furattávolság
    7
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel IEC 60947-2
    termékcsalád kompatibilitás
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    termékkompatibilitás
    Egyes csatlakozó
    helyi jelzés
    Szétkapcsolásjelző
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    elektromos csatlakozás megszakítóhoz
    Csavarokkal
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    Fenéklap: igen
    magasság
    91 mm
    szélesség
    135 mm
    mélység
    73,5 mm
    súly
    0,245 kg
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú csatlakozó alsó esetén 1 kábel 1…35 mm² merev kábelvég nélkül
    Alagút típusú csatlakozó alsó esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvég nélkül
    Alagút típusú csatlakozó alsó esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvéggel
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm esetén fenéklap csatlakozás
    meghúzási nyomaték
    3,5 N.m fenéklap
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezettségi fok
    3 megfelel IEC 60947-2
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5…60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…85 °C
    Csomagolási egység
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    269 g
    1. csomag magassága
    8,7 cm
    1. csomag szélessége
    11,5 cm
    1. csomag hosszúsága
    14,1 cm
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv10
    • magyar7
    • English7
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ACTI9 VIGI IC60 4P
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    745.5 KB
    zip
    518.8 KB
    pdf
    289.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2012.05.15.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    745.5 KB
    zip
    518.8 KB
    pdf
    289.3 KB
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 270.8 KB
     Dátum 2019.01.22.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1 MB
     Dátum 2018.02.21.
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 6.9 MB
     Dátum 2014.07.25.
    Fájlok a dokumentumban
    pdf
    2.6 MB
    pdf
    4.4 MB
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Vigi iC60 product - PEP (Változat v2)
    Leírás
    Vigi iC60 product - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Méret 298.6 KB
     Dátum 2019.10.09.
    Leírás
    Vigi iC60 product - PEP
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9V12463 : A9V12463_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    A9V12463_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    A9V12463_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9V12463 : A9V12463_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    A9V12463_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    A9V12463_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 156.3 KB
     Dátum 2019.07.10.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9V12463 : A9V12463_REACH_DECLARATION
    Leírás
    A9V12463_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    A9V12463_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.