Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Acti 9 iC60 kismegszakítók
A9W30225 képleírás Schneider Electric

A9W30225

Green premium brand logo
A9W30225 képleírás Schneider Electric
A9W30225
Green premium brand logo

ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, SI osztály, 2P, 25A, 10mA

Mutasson még több jellemzőt
  • 47 875,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő áram-védőeszközök
    készülék rövid megnevezése
    Vigi iC60
    pólusok megnevezése
    2P
    névleges áramerősség
    25 A
    földzárlat érzékenység
    10 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    Earth leakage protection type
    A-SI típus
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230/400 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61009-1
    230/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
    szabványok
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    9 mm furattávolság
    3
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggetlen
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    termékcsalád kompatibilitás
    Acti 9 iC60
    termékkompatibilitás
    Kettős bekötés
    helyi jelzés
    Szétkapcsolásjelző
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    elektromos csatlakozás megszakítóhoz
    Csavarokkal
    magasság
    91 mm
    szélesség
    63 mm
    mélység
    74 mm
    súly
    0,165 kg
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok alsó1…25 mm² merev
    Alagút típusú terminálok alsó1…16 mm² rugalmas
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm
    meghúzási nyomaték
    2 N.m
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezettségi fok
    3 conforming to IEC 60947-2
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 μs impulzus ellenállás, 3000 A megfelel IEC 61009-1
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25…60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…85 °C
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    0,146 kg
    1. csomag magassága
    0,850 dm
    1. csomag szélessége
    0,900 dm
    1. csomag hosszúsága
    1,200 dm
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv8
    • magyar6
    • English5
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 6 MB
     Dátum 2011.07.07.
    Fájlok a dokumentumban
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.4 MB
     Dátum 2011.07.06.
    Fájlok a dokumentumban
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Vigi iC60 product - PEP (Változat v2)
    Leírás
    Vigi iC60 product - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Méret 298.6 KB
     Dátum 2019.10.09.
    Leírás
    Vigi iC60 product - PEP
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9W30225 : A9W30225_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    A9W30225_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    A9W30225_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9W30225 : A9W30225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    A9W30225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    A9W30225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 153.9 KB
     Dátum 2019.07.10.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    A9W30225 : A9W30225_REACH_DECLARATION
    Leírás
    A9W30225_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.12.02.
    Leírás
    A9W30225_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.