Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Nettó listaár
    61 308,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Phaseo Optimum
    termék vagy komponens típusa
    Védő és szigetelő transzformátor
    névleges teljesítmény VA-ban
    400 VA
    bemeneti feszültség
    230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
    400 V AC fázistól fázisig, csatlakozó(k): L1-L2
    kimeneti feszültség
    230 V AC
    másodlagos csavarás
    Egyszeres
    védőfedél
    Nincs
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...50 °C
    Kiegészítő jellemzők
    bemeneti feszültség korlátok
    207...253 V
    360...440 V
    hálózati frekvencia korlátok
    47...63 Hz
    bemeneti feszültség tűrés
    +/- 15 V
    hatásfok
    92 %
    teljesítmény disszipáció W-ban
    34.8 W
    kimeneti tartós túlfeszültség
    4 % (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
    feszültségesés szabályozott terhelésen
    0.7 %
    terhelésmentes veszteségek
    12.4 W
    rövidzárlati feszültség
    4,77%
    kimeneti védelem típusa
    Túlterhelés ellen, védelmi technológia: külső
    Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: külső
    Zárlat ellen, védelmi technológia: külső
    csatlakozás típusa
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti kapcsolat, csatlakozó kapacitás 5 x 4 mm² AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti földelés, csatlakozó kapacitás 1 x 4 mm² AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén kimeneti csatlakozó, csatlakozó kapacitás 2 x 4 mm² AWG 11
    jelölés
    CE
    rögzítési mód
    4 csavarral, screw(s) Ø = 5.8 mm on vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
    4 csavarral, screw(s) Ø = 5.8 mm on függőleges panel, operating position: vízszintes
    4 csavarral, screw(s) Ø = 5.8 mm on függőleges panel, operating position: függőleges
    Működési magasság
    3000 m
    elektromos szigetelési osztály
    B osztály
    termék súlya
    6.5 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    UR
    EAC
    szabványok
    UL 506
    IP védettségi szint
    IP20
    környezeti jellemző
    EMC megfelel EN 62041
    Biztonság megfelel EN 61558-1
    Biztonság megfelel EN 61558-2-6
    védőkezelés
    TC
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    Túlfeszültségi kategória
    I. osztály megfelel VDE 0106-1
    dielektromos szilárdság
    2000 V tekercs és föld között
    4000 V primer és szekunder között
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo ABT7, ABL6 Transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA (Változat 2.0)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL6TS... Voltage transformer, Product Product Profile (Változat 2.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo DoC ABL6TSxxU (Változat 1.1)
     Dátum 2018.08.20.
    Méret 134 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL6TS..., ABT7ESM... Isolating transformer, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.