Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ABL8 szűrős tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 0,5A

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    31 288,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Phaseo Rectified
    termék vagy komponens típusa
    Tápegység
    betáplálás típusa
    Javított és szűrt
    névleges teljesítmény W-ben
    12 W
    bemeneti feszültség
    230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
    400 V AC fázistól fázisig, csatlakozó(k): L1-L2
    kimeneti feszültség
    24 V DC
    betáplálás kimeneti áram
    0.5 A
    üzemelési helyzet
    Vízszintes-40 °C
    Függőleges-60 °C
    Kiegészítő jellemzők
    bemeneti feszültség korlátok
    207...253 V
    360...440 V
    hálózati frekvencia korlátok
    47...63 Hz
    bemeneti feszültség tűrés
    +/- 15 V
    bekapcsolási túláram
    0.97 A 400 V
    1.68 A 230 V
    cos fi
    0.656 -230 V
    0.881 -400 V
    hatásfok
    71 %
    teljesítmény disszipáció W-ban
    3.48 W
    maradványfeszültség-ingadozás
    <= 1200 MV
    tartási idő
    17 ms
    kimeneti védelem típusa
    Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
    Túlterhelés és zárlat ellen, protection technology: belső biztosíték, 0.5 A, 5 x 20 mm, T curve
    csatlakozás típusa
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti kapcsolat, csatlakozó kapacitás 5 x 2,5...5 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti földelés, csatlakozó kapacitás 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén kimeneti csatlakozó, csatlakozó kapacitás 4 x 2,5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    jelölés
    CE
    rögzítési mód
    4 csavarral
    Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín
    kimeneti csatolás
    Párhuzamos
    Sorozat
    Működési magasság
    3000 m
    teszt neve
    Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55011 B osztály
    Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2
    Kibocsátás megfelel EN 50081-1
    Kibocsátás megfelel EN 61000-6-3
    Gyors tranziens megfelel IEC 61000-4-4
    Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5
    LED állapota
    1 LED zöld esetén kimeneti feszültség
    1 LED narancs esetén bemeneti feszültség
    mélység
    124 mm
    magasság
    108 mm
    szélesség
    87 mm
    termék súlya
    1.28 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    cULus
    UL 508
    EAC
    KC
    környezeti jellemző
    EMC megfelel EN/IEC 61000-3-2
    EMC megfelel IEC 62041
    Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6
    Biztonság megfelel UL 508
    Biztonság megfelel UL 60950-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    relatív páratartalom
    0...95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel VDE 0106-1
    rezgési ellenállás
    0,05 mm (f = 47...57 Hz) megfelel IEC 60068-1
    0,7 gn (f = 13.9...47 Hz) megfelel IEC 60068-1
    1 gn (f = 57...150 Hz) megfelel IEC 60068-1
    1 mm (f = 3...13.9 Hz) megfelel IEC 60068-1
    dielektromos szilárdság
    2000 V bemenet és föld között
    4600 V bemenet és kimenet között
    500 V kimenet és föld között
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo ABL8 Unregulated filtered rectified power supplies, 12 to 1440W, 0.5 to 60 A (Változat 2.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for ABL8FEQ24005: RECT.POWER SUP.1P24V 0,5A (Változat 1.0)
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 262.9 KB
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 22.7 KB
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 40.6 KB
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 293.4 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 15.2 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 117.1 KB
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 293.4 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 15.2 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 117.1 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo KC Certificate ABL8FEQ24xxx (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.21.
    Méret 394.2 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ...Power supplies for DC control circuits, Phaseo Rectified (Változat 03)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ24... Rectified and filtered power supply, Product Environmental Profile (Változat 2.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo DoC ABL8FEQ24xxx (Változat 1.1)
     Dátum 2016.04.27.
    Méret 395.9 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ24... Single phase rectified power supply, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
    ABL8FEQ24... Rectified and filtered power supply, Product End of Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.