Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ABL8FEQ24010 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Phaseo ABL8

Phaseo ABL8 - ABL8FEQ24010

Tápellátás

ABL8FEQ24010 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Phaseo ABL8
Phaseo ABL8 - ABL8FEQ24010
Tápellátás

ABL8 szűrős tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 1A

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    36 116,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Phaseo Rectified
    termék vagy komponens típusa
    Tápegység
    betáplálás típusa
    Javított és szűrt
    névleges teljesítmény W-ben
    24 W
    bemeneti feszültség
    230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
    400 V AC fázistól fázisig, csatlakozó(k): L1-L2
    kimeneti feszültség
    24 V DC
    betáplálás kimeneti áram
    1 A
    üzemelési helyzet
    Vízszintes-40 °C
    Függőleges-60 °C
    Kiegészítő jellemzők
    bemeneti feszültség korlátok
    207...253 V
    360...440 V
    hálózati frekvencia korlátok
    47...63 Hz
    bemeneti feszültség tűrés
    +/- 15 V
    bekapcsolási túláram
    0.97 A 400 V
    1.68 A 230 V
    cos fi
    0.764 -230 V
    0.905 -400 V
    hatásfok
    75 %
    teljesítmény disszipáció W-ban
    6 W
    maradványfeszültség-ingadozás
    <= 1200 MV
    tartási idő
    15 ms
    kimeneti védelem típusa
    Túlterhelés és zárlat ellen, protection technology: belső biztosíték, 1 A, 5 x 20 mm, T curve
    Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
    csatlakozás típusa
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti kapcsolat, csatlakozó kapacitás 5 x 2,5...5 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti földelés, csatlakozó kapacitás 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén kimeneti csatlakozó, csatlakozó kapacitás 4 x 2,5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    jelölés
    CE
    rögzítési mód
    4 csavarral
    Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín
    kimeneti csatolás
    Párhuzamos
    Sorozat
    Működési magasság
    3000 m
    teszt neve
    Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55011 B osztály
    Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2
    Kibocsátás megfelel EN 50081-1
    Kibocsátás megfelel EN 61000-6-3
    Gyors tranziens megfelel IEC 61000-4-4
    Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5
    LED állapota
    1 LED zöld esetén kimeneti feszültség
    1 LED narancs esetén bemeneti feszültség
    mélység
    124 mm
    magasság
    108 mm
    szélesség
    87 mm
    termék súlya
    1.3 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    cULus
    UL 508
    EAC
    KC
    környezeti jellemző
    EMC megfelel EN/IEC 61000-3-2
    EMC megfelel IEC 62041
    Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6
    Biztonság megfelel UL 508
    Biztonság megfelel UL 60950-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    relatív páratartalom
    0...95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel VDE 0106-1
    rezgési ellenállás
    0,05 mm (f = 47...57 Hz) megfelel IEC 60068-1
    0,7 gn (f = 13.9...47 Hz) megfelel IEC 60068-1
    1 gn (f = 57...150 Hz) megfelel IEC 60068-1
    1 mm (f = 3...13.9 Hz) megfelel IEC 60068-1
    dielektromos szilárdság
    2000 V bemenet és föld között
    4600 V bemenet és kimenet között
    500 V kimenet és föld között
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo ABL8 Unregulated filtered rectified power supplies, 12 to 1440W, 0.5 to 60 A (Változat 2.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 293.4 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 15.2 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 117.1 KB
    CAD files for ABL8FEQ24010: RECT.POWER SUP.1P 24V 1A (Változat 1.0)
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 293.4 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 15.2 KB
     Dátum 2015.03.13.
    Méret 117.1 KB
    Single phase rectified power supply 24V /0,5A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 262.9 KB
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 22.7 KB
     Dátum 2011.10.01.
    Méret 40.6 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo KC Certificate ABL8FEQ24xxx (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.21.
    Méret 394.2 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ...Power supplies for DC control circuits, Phaseo Rectified (Változat 03)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ24... Rectified and filtered power supply, Product Environmental Profile (Változat 2.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo DoC ABL8FEQ24xxx (Változat 1.1)
     Dátum 2016.04.27.
    Méret 395.9 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8FEQ24... Single phase rectified power supply, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
    ABL8FEQ24... Rectified and filtered power supply, Product End of Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.