Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ABL8 szűrős tápegység, 3f, 400VAC/24VDC, 10A

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    147 936,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Phaseo Rectified
    termék vagy komponens típusa
    Tápegység
    betáplálás típusa
    Javított és szűrt
    névleges teljesítmény W-ben
    240 W
    bemeneti feszültség
    400 V AC háromfázisú, csatlakozó(k): L1, L2, L3
    kimeneti feszültség
    24 V DC
    betáplálás kimeneti áram
    10 A
    üzemelési helyzet
    Vízszintes-40 °C
    Függőleges 55 °C
    Kiegészítő jellemzők
    bemeneti feszültség korlátok
    360...440 V
    hálózati frekvencia korlátok
    47...63 Hz
    bemeneti feszültség tűrés
    +/- 20 V
    bekapcsolási túláram
    7 A 400 V
    cos fi
    0.872 -400 V
    hatásfok
    73 %
    teljesítmény disszipáció W-ban
    64 W
    tartási idő
    4 ms
    kimeneti védelem típusa
    Túlterhelés és zárlat ellen, protection technology: külső olvadóbetét, 12 A
    Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
    csatlakozás típusa
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti földelés, csatlakozó kapacitás 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén kimeneti csatlakozó, csatlakozó kapacitás 4 x 4 mm² AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti kapcsolat, csatlakozó kapacitás 9 x 2,5...9 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    jelölés
    CE
    rögzítési mód
    4 csavarral
    kimeneti csatolás
    Párhuzamos
    Sorozat
    Működési magasság
    3000 m
    teszt neve
    Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55011 B osztály
    Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2
    Kibocsátás megfelel EN 50081-1
    Kibocsátás megfelel EN 61000-6-3
    Gyors tranziens megfelel IEC 61000-4-4
    Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5
    LED állapota
    1 LED zöld esetén kimeneti feszültség
    mélység
    78 mm
    magasság
    190 mm
    szélesség
    185 mm
    termék súlya
    4.72 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    cULus
    UL 508
    EAC
    KC
    környezeti jellemző
    EMC megfelel EN/IEC 61000-3-2
    EMC megfelel IEC 62041
    Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6
    Biztonság megfelel UL 508
    Biztonság megfelel UL 60950-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...55 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    relatív páratartalom
    0...95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel VDE 0106-1
    dielektromos szilárdság
    2000 V bemenet és föld között
    4600 V bemenet és kimenet között
    500 V kimenet és föld között
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo ABL8 Unregulated filtered rectified power supplies, 12 to 1440W, 0.5 to 60 A (Változat 2.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RECT.POWER SUP.3P 24V 10A (Változat 1.0)
     Dátum 2013.09.05.
    Méret 791.4 KB
     Dátum 2013.09.05.
    Méret 454.4 KB
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 119.7 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 4.2 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 289.2 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 23.8 KB
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 294.2 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 22.9 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 1.7 MB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 74.1 KB
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 150.5 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 430.5 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 36.5 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo KC Certificate ABL8TEQ24xxx (Változat 1.0)
     Dátum 2016.02.09.
    Méret 390.8 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8TEQ24... Linear power supply, Product Environmental Profile (Változat 2.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo DoC ABL8TEQ24x00 (Változat 1.2)
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 1 MB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8TEQ24... Linear power supply, Product End of Life Instructions (Változat 1.0)
    ABL8TEQ24... Three phases rectified power supply, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.