Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ABL8 szűrős tápegység, 3f, 400VAC/24VDC, 20A

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    204 245,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Phaseo Rectified
    termék vagy komponens típusa
    Tápegység
    betáplálás típusa
    Javított és szűrt
    névleges teljesítmény W-ben
    480 W
    bemeneti feszültség
    400 V AC háromfázisú, csatlakozó(k): L1, L2, L3
    kimeneti feszültség
    24 V DC
    betáplálás kimeneti áram
    20 A
    üzemelési helyzet
    Vízszintes-40 °C
    Függőleges 55 °C
    Kiegészítő jellemzők
    bemeneti feszültség korlátok
    360...440 V
    hálózati frekvencia korlátok
    47...63 Hz
    bemeneti feszültség tűrés
    +/- 20 V
    bekapcsolási túláram
    14 A 400 V
    cos fi
    0.81 -400 V
    hatásfok
    78 %
    teljesítmény disszipáció W-ban
    105 W
    tartási idő
    6 ms
    kimeneti védelem típusa
    Túlterhelés és zárlat ellen, protection technology: külső olvadóbetét, 25 A
    Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
    csatlakozás típusa
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti földelés, csatlakozó kapacitás 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén bemeneti kapcsolat, csatlakozó kapacitás 9 x 2,5...9 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
    Csavaros típusú kapcsok esetén kimeneti csatlakozó, csatlakozó kapacitás 4 x 10...4 x 16 mm² AWG 8...AWG 6
    jelölés
    CE
    rögzítési mód
    4 csavarral
    kimeneti csatolás
    Párhuzamos
    Sorozat
    Működési magasság
    3000 m
    teszt neve
    Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55011 B osztály
    Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2
    Kibocsátás megfelel EN 50081-1
    Kibocsátás megfelel EN 61000-6-3
    Gyors tranziens megfelel IEC 61000-4-4
    Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5
    LED állapota
    1 LED zöld esetén kimeneti feszültség
    mélység
    104 mm
    magasság
    215 mm
    szélesség
    220 mm
    termék súlya
    9.9 kg
    Környezet
    termékbizonyítványok
    cULus
    UL 508
    EAC
    KC
    környezeti jellemző
    EMC megfelel EN/IEC 61000-3-2
    EMC megfelel IEC 62041
    Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6
    Biztonság megfelel UL 508
    Biztonság megfelel UL 60950-1
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...55 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    relatív páratartalom
    0...95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel VDE 0106-1
    dielektromos szilárdság
    2000 V bemenet és föld között
    4600 V bemenet és kimenet között
    500 V kimenet és föld között
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo ABL8 Unregulated filtered rectified power supplies, 12 to 1440W, 0.5 to 60 A (Változat 2.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 119.7 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 4.2 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 289.2 KB
     Dátum 2011.09.26.
    Méret 23.8 KB
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 294.2 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 22.9 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 1.7 MB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 74.1 KB
    RECT.POWER SUP.3P 24V 20A (Változat 1.0)
     Dátum 2013.09.05.
    Méret 864.3 KB
     Dátum 2013.09.05.
    Méret 623.9 KB
    Three phases rectified power supply 24V /10A (Változat 1.1)
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 150.5 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 430.5 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 36.5 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo KC Certificate ABL8TEQ24xxx (Változat 1.0)
     Dátum 2016.02.09.
    Méret 390.8 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8TEQ24... Linear power supply, Product Environmental Profile (Változat 2.0)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Phaseo DoC ABL8TEQ24x00 (Változat 1.2)
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 1 MB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ABL8TEQ24... Linear power supply, Product End of Life Instructions (Változat 1.0)
    ABL8TEQ24... Three phases rectified power supply, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.