Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   NetShelter nyitott keretű rackek
AR204A képleírás Schneider Electric

AR204A

Green premium brand logo Product Logo
AR204A képleírás Schneider Electric
AR204A
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter 4 oszlopos, nyitott keretes rack 44U #12-24 menetes furattal

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Áttekintés
    Átfutási idő
    Általában van raktáron
    Általános
    tartozékok
    Szerelési útmutató
    Fizikai
    szín
    Fekete
    mélység
    74,7 cm
    magasság
    213 cm
    Maximális beszerelési mélység
    73,99 cm
    minimum mounting depth
    73,99 cm
    súly
    41,82 kg
    polcegységek száma
    44U
    rack width
    19"
    állandó engedélyezhető teljesítmény
    907,18 kg statikus
    szélesség
    60 cm
    Megfelelőség
    szabványok
    EIA-310E
    Packing Units
    1. csomag súlya
    46,36 kg
    1. csomag magassága
    208,3 cm
    1. csomag szélessége
    25,4 cm
    1. csomag hosszúsága
    18,8 cm
    <
    Offer Sustainability
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen