Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

NetShelter CX nagy biztonságú fogantyúkészlet

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Áttekintés
    Modellnév
    NetShelter CX nagy biztonságú fogantyúkészlet
    Tartalmaz
    Ajtószerelő anyagok , Telepítési kézikönyv
    Az elkészítéshez normál esetben szükséges idő
    Általában van raktáron
    Termék elosztás
    Afganisztán , Albánia , Algéria , Andorra , Angola , Örményország , Ausztrália , Ausztria , Azerbajdzsán , Bahrein ,  Banglades , Belarusz , Belgium , Benin , Bhután , BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA , Botswana , Brunei , Bulgária  , Burkina Faso , Burundi , Kambodzsa  ,  Kamerun  , Kanada , Közép-afrikai Köztársaság , Csád , Kína , Kongó , KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG , Cook-szigetek , ELEFÁNTCSONTPART , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Dzsibuti  , Kelet-Timor  , Egyiptom , Egyenlítői-Guinea , Eritrea , Észtország , Etiópia , Fidzsi ,  Finnország , Franciaország , Gabon , Gambia , Grúzia , Németország , Ghána , Gibraltár , Görögország  , Grenada , Guineai Köztársaság , francia Guyana , Hongkong , Magyarország , Izland , India , Indonézia , Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) , Irak  , Írország , Izrael , Olaszország , Japán , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , KOREAI KÖZTÁRSASÁG , Kuvait , Lettország , Libanon , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Litvánia , Luxemburg , Macedónia , Madagaszkár , Malawi , Malajzia , Mali , Málta , Martinique , Mauritánia , Mauritius , MAYOTTE , Moldova , Mongólia , Marokkó , Mozambik , Mianmar , Namíbia , Nepál , Hollandia  , Új-Zéland , Nigér , Nigéria , Norvégia , Omán , Pakisztán  , Pápua Új-Guinea , Fülöp-szigetek , Lengyelország ,  Portugália  , Katar , Egyesítés , Románia  , OROSZORSZÁG , Ruanda  , Szaúd-Arábia , Szenegál , Sierra Leone , Szingapúr  , SZLOVÁKIA , Szlovénia , Szomália , Dél-afrikai Köztársaság , Spanyolország , Srí-Lanka , Szudán , Suriname , Svédország , Svájc , Tajván , Tádzsikisztán , TANZÁNIA , Thaiföld , Togo , Tunézia , Törökország , Türkmenisztán , TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK , Uganda , Ukrajna , Egyesült Arab Emirátusok , Egyesült Államok , Üzbegisztán  , VIETNAM , Nyugat-Szahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Tmogatott hardver
    Panel méret
    0
    Fényerő
    0 nit
    Képpontsűrűség (Pixel Pitch)
    0.0
    Képernyő színek
    0
    LCD áramfogyasztása
    0 W
    Fizikai
    Nettó súly
    1.0 kg
    Maximális magasság-méretek
    300.0 mm
    Maximális szélességek
    69.0 mm
    Maximális mélység méretek
    35.0 mm
    Szállítási súly
    1.11 kg
    Szállítási magasság
    330.0 mm
    Szállítási szélesség
    110.0 mm
    Szállítási magasság
    1143.0 mm
    Minimális beszerelési mélység
    0.0
    Maximális beszerelési mélység
    0.0
    Rack magasság
    0 U
    Egységek száma raklaponként
    0.0
    Függőleges tartóoszlopok
    0 gauge
    Elülső ajtó
    0 gauge
    Hátsó ajtó
    0 gauge
    Tető
    0 gauge
    EIA szerelő sínek
    0 gauge
    Oldallapok
    0 gauge
    Környezetvédelem
    CFM
    0
    Megfelelőség
    Garanciális feltételek
    2 éves (gyártási hibák)
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.06.15.
    Méret 789.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.