Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

AR7000AG képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Szekrénykomponensek

Szekrénykomponensek - AR7000AG

AR7000AG képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Szekrénykomponensek
Szekrénykomponensek - AR7000AG

NetShelter SX 42U 600 mm széles, perforált, ívelt ajtó, szürke

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Áttekintés
    Modellnév
    NetShelter SX 42U 600 mm széles, perforált, ívelt ajtó, szürke
    Tartalmaz
    Ajtókezelés , Ajtószerelő anyagok , Telepítési kézikönyv , Kulcs(ok)
    Az elkészítéshez normál esetben szükséges idő
    Általában van raktáron
    Termék elosztás
    Albánia , Algéria , Andorra , Angola , Örményország , Ausztria , Azerbajdzsán , Bahrein , Belarusz , Belgium , Benin , BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA , Botswana , Bulgária  , Burkina Faso , Burundi ,  Kamerun  , Közép-afrikai Köztársaság , Csád , Kongó , KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG , ELEFÁNTCSONTPART , Horvátország , Ciprus , Csehország , Dánia , Dzsibuti  , Egyiptom , Egyenlítői-Guinea , Eritrea , Észtország , Etiópia ,  Finnország , Franciaország , Gabon , Gambia , Grúzia , Németország , Ghána , Gibraltár , Görögország  , Grenada , Guineai Köztársaság , francia Guyana , Magyarország , Izland , Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) , Irak  , Írország , Izrael , Olaszország , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , Kuvait , Lettország , Libanon , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Litvánia , Luxemburg , Macedónia , Madagaszkár , Malawi , Mali , Málta , Martinique , Mauritánia , Mauritius , MAYOTTE , Moldova , Mongólia , Marokkó , Mozambik , Namíbia , Hollandia  , Nigér , Nigéria , Norvégia , Omán , Pakisztán  , Lengyelország ,  Portugália  , Katar , Egyesítés , Románia  , OROSZORSZÁG , Ruanda  , Szaúd-Arábia , Szenegál , Sierra Leone , SZLOVÁKIA , Szlovénia , Szomália , Dél-afrikai Köztársaság , Spanyolország , Szudán , Suriname , Svédország , Svájc , Tádzsikisztán , TANZÁNIA , Togo , Tunézia , Törökország , Türkmenisztán , TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK , Uganda , Ukrajna , Egyesült Arab Emirátusok , Üzbegisztán  , Nyugat-Szahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Fizikai
    Nettó súly
    10.0 kg
    Maximális magasság-méretek
    1915.0 mm
    Maximális szélességek
    600.0 mm
    Maximális mélység méretek
    35.0 mm
    Szállítási súly
    15.57 kg
    Szállítási magasság
    121.0 mm
    Szállítási szélesség
    680.0 mm
    Szállítási magasság
    1994.0 mm
    Szín
    Szürke
    Elülső ajtó
    16 gauge
    Megfelelőség
    Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia
    Fenntartható ajánlati státusz
    RoHS
    Kompatibilis
    REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
    Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.04.03.
    Méret 630.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.