Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

600 mm széles, szélesen perforált, lekerekített, fekete színű, 42U-s NetShelter SX típusú ajtó

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Áttekintés
    Modellnév
    600 mm széles, szélesen perforált, lekerekített, fekete színű, 42U-s NetShelter SX típusú ajtó
    Tartalmaz
    Ajtókezelés , Ajtószerelő anyagok , Telepítési kézikönyv , Kulcs(ok)
    Az elkészítéshez normál esetben szükséges idő
    Általában van raktáron
    Termék elosztás
    Afganisztán , Albánia , Algéria , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ÉS BARBUDA , Argentína , Örményország , Aruba , Ausztrália , Ausztria , Azerbajdzsán , Bahama-szigetek  , Bahrein ,  Banglades , Barbados , Belarusz , Belgium , Belize , Benin , Bermuda , Bhután , Bolívia , BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA , Botswana , Brazília , Brunei , Bulgária  , Burkina Faso , Burundi ,  Kamerun  , Kanada , Kajmán-szigetek  , Közép-afrikai Köztársaság , Csád , Chile , Kína , Kolumbia , Kongó , KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG , Cook-szigetek , Costa Rica , ELEFÁNTCSONTPART , Horvátország , Kuba , Ciprus , Csehország , Dánia , Dzsibuti  , Dominika , Dominikai Közösség , Kelet-Timor  , Ecuador , Egyiptom , El Salvador  , Egyenlítői-Guinea , Eritrea , Észtország , Etiópia , Falkland-szigetek (Maldív-szigetek) , Fidzsi ,  Finnország , Franciaország , Gabon , Gambia , Grúzia , Németország , Ghána , Gibraltár , Görögország  , Grenada , Grenada , Guatemala , Guineai Köztársaság , Guyana , francia Guyana , Haiti , Honduras , Hongkong , Magyarország , Izland , India , Indonézia , Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) , Irak  , Írország , Izrael , Olaszország , Jamaica , Japán , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , KOREAI KÖZTÁRSASÁG , Kuvait , Lettország , Libanon , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Litvánia , Luxemburg , Macedónia , Madagaszkár , Malawi , Malajzia , Mali , Málta , Martinique , Mauritánia , Mauritius , MAYOTTE , Mexikó , Moldova , Mongólia , Marokkó , Mozambik , Mianmar , Namíbia , Nepál , Hollandia  , holland Antillák , Új-Zéland , Nicaragua , Nigér , Nigéria , Norvégia , Omán , Pakisztán  , Panama , Pápua Új-Guinea , Paraguay , Peru , Fülöp-szigetek , Lengyelország ,  Portugália  , Puerto Rico , Egyesítés , Románia  , OROSZORSZÁG , Ruanda  , SAINT KITTS ÉS NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT ÉS A GRENADINE-SZIGETEK , Szaúd-Arábia , Szenegál , Sierra Leone , Szingapúr  , SZLOVÁKIA , Szlovénia , Szomália , Dél-afrikai Köztársaság , Spanyolország , Srí-Lanka , Szudán , Suriname , Svédország , Svájc , Tajván , Tádzsikisztán , TANZÁNIA , Thaiföld , Togo , TRINIDAD ÉS TOBAGO , Tunézia , Törökország , Türkmenisztán , TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK , Uganda , Ukrajna , Egyesült Arab Emirátusok , Egyesült Államok , Uruguay , Üzbegisztán  , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN-SZIGETEK (USA) , Nyugat-Szahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Fizikai
    Nettó súly
    10.0 kg
    Maximális magasság-méretek
    1915.0 mm
    Maximális szélességek
    600.0 mm
    Maximális mélység méretek
    35.0 mm
    Szállítási súly
    15.6 kg
    Szállítási magasság
    121.0 mm
    Szállítási szélesség
    680.0 mm
    Szállítási magasság
    1994.0 mm
    Szín
    Fekete
    Elülső ajtó
    16 gauge
    Megfelelőség
    Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.02.21.
    Méret 222.7 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.04.03.
    Méret 630.1 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.06.15.
    Méret 1.1 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ePEP - Racks & Enclosures
     Dátum 2017.02.09.
    Méret 332.3 KB
     Dátum 2017.02.09.
    Méret 332.3 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.