Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

AR702400 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Szekrénykomponensek

Szekrénykomponensek - AR702400

AR702400 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Szekrénykomponensek
Szekrénykomponensek - AR702400

NetShelter SV 42U 600 mm széles, lapos, perforált ajtó, fekete

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Áttekintés
    Modellnév
    NetShelter SV 42U 600 mm széles, lapos, perforált ajtó, fekete
    Tartalmaz
    Ajtó , Ajtókezelés , Ajtónyitó kulcs , Telepítési kézikönyv
    Az elkészítéshez normál esetben szükséges idő
    Általában van raktáron
    Termék elosztás
    Afganisztán , Albánia , Algéria , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ÉS BARBUDA , Argentína , Örményország , Aruba , Ausztria , Azerbajdzsán , Bahama-szigetek  , Bahrein ,  Banglades , Barbados , Belarusz , Belgium , Belize , Benin , Bermuda , Bhután , Bolívia , BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA , Botswana , Brazília , Brunei , Bulgária  , Burkina Faso , Burundi , Kambodzsa  ,  Kamerun  , Kanada , Kajmán-szigetek  , Közép-afrikai Köztársaság , Csád , Chile , Kína , Kolumbia , Kongó , KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG , Cook-szigetek , Costa Rica , ELEFÁNTCSONTPART , Horvátország , Kuba , Ciprus , Csehország , Dánia , Dzsibuti  , Dominika , Dominikai Közösség , Kelet-Timor  , Ecuador , Egyiptom , El Salvador  , Egyenlítői-Guinea , Eritrea , Észtország , Etiópia , Falkland-szigetek (Maldív-szigetek) , Fidzsi ,  Finnország , Franciaország , Gabon , Gambia , Grúzia , Németország , Ghána , Gibraltár , Görögország  , Grenada , Grenada , Guatemala , Guineai Köztársaság , Guyana , francia Guyana , Haiti , Honduras , Hongkong , Magyarország , Izland , India , Indonézia , Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) , Irak  , Írország , Izrael , Olaszország , Jamaica , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , KOREAI KÖZTÁRSASÁG , Kuvait , Lettország , Libanon , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Litvánia , Luxemburg , Macedónia , Madagaszkár , Malawi , Malajzia , Mali , Málta , Martinique , Mauritánia , Mauritius , MAYOTTE , Mexikó , Moldova , Mongólia , Marokkó , Mozambik , Mianmar , Namíbia , Nepál , Hollandia  , holland Antillák , Új-Zéland , Nicaragua , Nigér , Nigéria , Norvégia , Omán , Pakisztán  , Panama , Pápua Új-Guinea , Paraguay , Peru , Fülöp-szigetek , Lengyelország ,  Portugália  , Puerto Rico , Egyesítés , Románia  , OROSZORSZÁG , Ruanda  , SAINT KITTS ÉS NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT ÉS A GRENADINE-SZIGETEK , Szaúd-Arábia , Szenegál , Sierra Leone , Szingapúr  , SZLOVÁKIA , Szlovénia , Szomália , Dél-afrikai Köztársaság , Spanyolország , Srí-Lanka , Szudán , Suriname , Svédország , Svájc , Tajván , Tádzsikisztán , TANZÁNIA , Thaiföld , Togo , TRINIDAD ÉS TOBAGO , Tunézia , Törökország , Türkmenisztán , TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK , Uganda , Ukrajna , Egyesült Arab Emirátusok , Egyesült Államok , Uruguay , Üzbegisztán  , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN-SZIGETEK (USA) , Nyugat-Szahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Tmogatott hardver
    Panel méret
    0
    Fényerő
    0 nit
    Képpontsűrűség (Pixel Pitch)
    0.0
    Képernyő színek
    0
    LCD áramfogyasztása
    0 W
    Fizikai
    Nettó súly
    15.64 kg
    Maximális magasság-méretek
    1889.0 mm
    Maximális szélességek
    595.0 mm
    Maximális mélység méretek
    19.0 mm
    Szállítási súly
    20.65 kg
    Szállítási magasság
    1989.0 mm
    Szállítási szélesség
    714.0 mm
    Szállítási magasság
    119.0 mm
    Minimális beszerelési mélység
    0.0
    Maximális beszerelési mélység
    0.0
    Rack magasság
    0 U
    Szín
    Fekete
    Egységek száma raklaponként
    0.0
    Függőleges tartóoszlopok
    0 gauge
    Elülső ajtó
    0 gauge
    Hátsó ajtó
    0 gauge
    Tető
    0 gauge
    EIA szerelő sínek
    0 gauge
    Oldallapok
    0 gauge
    Környezetvédelem
    CFM
    0
    Megfelelőség
    Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia
    Fenntartható ajánlati státusz
    RoHS
    Kompatibilis
    REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 423.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.