Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

750 mm széles, 1070 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrény hálózati tető, fekete

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Áttekintés
    Leírás
    A NetShelter SX tetők különleges kábelhozzáféréssel rendelkeznek, valamint az eszközmentes telepítés és visszaállíthatóság miatt igen rugalmasan használhatók.
    Modellnév
    750 mm széles, 1070 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrény hálózati tető, fekete
    Tartalmaz
    Telepítési kézikönyv
    Az elkészítéshez normál esetben szükséges idő
    Általában van raktáron
    Termék elosztás
    Afganisztán , Albánia , Algéria , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ÉS BARBUDA , Argentína , Örményország , Aruba , Ausztrália , Ausztria , Azerbajdzsán , Bahama-szigetek  , Bahrein ,  Banglades , Barbados , Belarusz , Belgium , Belize , Benin , Bermuda , Bhután , Bolívia , BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA , Botswana , Brazília , Brunei , Bulgária  , Burkina Faso , Burundi ,  Kamerun  , Kanada , Kajmán-szigetek  , Közép-afrikai Köztársaság , Csád , Chile , Kína , Kolumbia , Kongó , KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG , Cook-szigetek , Costa Rica , ELEFÁNTCSONTPART , Horvátország , Kuba , Ciprus , Csehország , Dánia , Dzsibuti  , Dominika , Dominikai Közösség , Kelet-Timor  , Ecuador , Egyiptom , El Salvador  , Egyenlítői-Guinea , Eritrea , Észtország , Etiópia , Falkland-szigetek (Maldív-szigetek) , Fidzsi ,  Finnország , Franciaország , Gabon , Gambia , Grúzia , Németország , Ghána , Gibraltár , Görögország  , Grenada , Grenada , Guatemala , Guineai Köztársaság , Guyana , francia Guyana , Haiti , Honduras , Hongkong , Magyarország , Izland , India , Indonézia , Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) , Irak  , Írország , Izrael , Olaszország , Jamaica , Japán , Jordánia , Kazahsztán , Kenya , KOREAI KÖZTÁRSASÁG , Kuvait , Lettország , Libanon , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Litvánia , Luxemburg , Macedónia , Madagaszkár , Malawi , Malajzia , Mali , Málta , Martinique , Mauritánia , Mauritius , MAYOTTE , Mexikó , Moldova , Mongólia , Marokkó , Mozambik , Mianmar , Namíbia , Nepál , Hollandia  , holland Antillák , Új-Zéland , Nicaragua , Nigér , Nigéria , Norvégia , Omán , Pakisztán  , Panama , Pápua Új-Guinea , Paraguay , Peru , Fülöp-szigetek , Lengyelország ,  Portugália  , Puerto Rico , Egyesítés , Románia  , OROSZORSZÁG , Ruanda  , SAINT KITTS ÉS NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT ÉS A GRENADINE-SZIGETEK , Szaúd-Arábia , Szenegál , Sierra Leone , Szingapúr  , SZLOVÁKIA , Szlovénia , Szomália , Dél-afrikai Köztársaság , Spanyolország , Srí-Lanka , Szudán , Suriname , Svédország , Svájc , Tajván , Tádzsikisztán , TANZÁNIA , Thaiföld , Togo , TRINIDAD ÉS TOBAGO , Tunézia , Törökország , Türkmenisztán , TURKS- ÉS CAICOS-SZIGETEK , Uganda , Ukrajna , Egyesült Arab Emirátusok , Egyesült Államok , Uruguay , Üzbegisztán  , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN-SZIGETEK (USA) , Nyugat-Szahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Tmogatott hardver
    Panel méret
    0
    Fényerő
    0 nit
    Képpontsűrűség (Pixel Pitch)
    0.0
    Képernyő színek
    0
    LCD áramfogyasztása
    0 W
    Fizikai
    Nettó súly
    7.27 kg
    Maximális magasság-méretek
    25.0 mm
    Maximális szélességek
    724.0 mm
    Maximális mélység méretek
    908.0 mm
    Szállítási súly
    9.56 kg
    Szállítási magasság
    1003.0 mm
    Szállítási szélesség
    813.0 mm
    Szállítási magasság
    108.0 mm
    Minimális beszerelési mélység
    0.0
    Maximális beszerelési mélység
    0.0
    Rack magasság
    0 U
    Szín
    Fekete
    Egységek száma raklaponként
    0.0
    Függőleges tartóoszlopok
    0 gauge
    Elülső ajtó
    0 gauge
    Hátsó ajtó
    0 gauge
    Tető
    0 gauge
    EIA szerelő sínek
    0 gauge
    Oldallapok
    0 gauge
    Környezetvédelem
    CFM
    0
    Megfelelőség
    Garanciális feltételek
    2 éves javítási vagy cseregarancia
    Fenntartható ajánlati státusz
    RoHS
    Kompatibilis
    REACH
    REACH: nem tartalmaz SVHC-t
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    AR7252 - NSH SX 750mm W x 1070mm D Networking Roof
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.06.12.
    Méret 204.9 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.06.15.
    Méret 1.1 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ePEP - Racks & Enclosures
     Dátum 2017.02.09.
    Méret 332.3 KB
     Dátum 2017.02.09.
    Méret 332.3 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.