Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BMH1002T31A2A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

BMH1002T31A2A

Green premium brand logo
BMH1002T31A2A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
BMH1002T31A2A
Green premium brand logo

Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 1450 W, max 6000 rpm, 6 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
BMH1002T31A2A  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 303 294,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BMH
    maximális mechanikai sebesség
    6000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
    6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    10,3 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
    18,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    750 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
    1450 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    névleges nyomaték
    3,5 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
    4,6 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    névleges sebesség
    2000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 115 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    termékkompatibilitás
    LXM32.D30M2 -115 V egyfázisú
    LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
    tengelyvég
    Ékelt
    IP védettségi szint
    IP65 standard
    IP67 IP67 készlettel
    sebesség visszacsatolás felbontás
    131072 pont/ford
    tartó fék
    Nincs
    szerelőtartó
    Nemzetközi szabványos perem
    elektromos csatlakozás
    Forgatható merőleges csatlakozók
    Kiegészítő jellemzők