Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BMH1403P02A2A képleírás Schneider Electric

BMH1403P02A2A

Green premium brand logo
BMH1403P02A2A képleírás Schneider Electric
BMH1403P02A2A
Green premium brand logo

Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 4500 W, max 4000 rpm, 24 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
  • 605 433,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BMH
    maximális mechanikai sebesség
    4000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    24 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    24 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    71,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    71,8 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    4700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    4700 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    névleges nyomaték
    13,92 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    13,92 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    névleges sebesség
    3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    termékkompatibilitás
    LXM32.D72N4 at 400...480 V three phase
    tengelyvég
    Simatengely
    IP védettségi szint
    IP54 standard
    sebesség visszacsatolás felbontás
    131072 pont/ford x 4096 fordulat
    tartó fék
    Nincs
    szerelőtartó
    Nemzetközi szabványos perem
    elektromos csatlakozás
    Forgatható merőleges csatlakozók
    Kiegészítő jellemzők
    termékcsalád-kompatibilitás
    Lexium 32
    [Us] névleges tápfeszültség
    480 V