Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BMH1904P22A2B képleírás Schneider Electric

BMH1904P22A2B

Green premium brand logo
BMH1904P22A2B képleírás Schneider Electric
BMH1904P22A2B
Green premium brand logo

Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 9800 W, max 3000 rpm, 100 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
  • 1 997 003,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BMH
    maximális mechanikai sebesség
    3000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú
    100 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú
    230 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú
    9800 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
    névleges nyomaték
    46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 401 V, háromfázisú
    46,8 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 480 V, háromfázisú
    névleges sebesség
    2000 rpm for LXM32MC10N4 at 40 A, 400 V, three phase
    2000 rpm for LXM32MC10N4 at 40 A, 480 V, three phase
    tengelyvég
    Ékelt
    IP védettségi szint
    IP65 standard
    IP67 IP67 készlettel
    sebesség visszacsatolás felbontás
    131072 pont/ford x 4096 fordulat
    tartó fék
    Nincs
    szerelőtartó
    Nemzetközi szabványos perem
    elektromos csatlakozás
    Forgatható merőleges csatlakozók
    Kiegészítő jellemzők
    termékcsalád-kompatibilitás
    Lexium 32
    [Us] névleges tápfeszültség
    480 V
    fázisok hálózatszáma